标准接口· 系统用408JE系列· 连接件为符合IEEE-STD-488-1978以及IEC-Pub.625-1等国际标准的产品。
[特长]
▪ 通过使用该连接件进行设备间的相互连接,可以实现测量的系统化和自动化。
▪ IEEE-IB用连接件:408JE系列的产品为对应电磁干扰规范(FCC,CISPR,VDE规范等)的制品,为提高遮蔽效果,连接件的接线位置均由金属罩覆盖。
▪ 采用可最大程度抑制金属罩用电缆夹尺寸的紧凑型设计,使用更加容易。
▪ 电缆规格与最新版IEEE-STD-488-1978相对应。