连接器 D/MS A/B系列焊接型圆形连接器
商品
评价
详情
  • 连接器 D/MS A/B系列焊接型圆形连接器
  • 连接器 D/MS A/B系列焊接型圆形连接器
  • 连接器 D/MS A/B系列焊接型圆形连接器
  • 连接器 D/MS A/B系列焊接型圆形连接器
  • 连接器 D/MS A/B系列焊接型圆形连接器
  • 连接器 D/MS A/B系列焊接型圆形连接器
  • 连接器 D/MS A/B系列焊接型圆形连接器
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 D/MS A/B系列焊接型圆形连接器

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
日本第一电子工业产D/MS型圆形连接器A/B系列产品,符合美国MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)标准。以其坚固耐用的特点,广泛应用于各个领域的电源、信号设备内。并且它与符合MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)标准的其他品牌MS连接器可相互组合。
产品特点
军规连接器1
与符合MIL-DTL-5015规格连接器有互换性
· 为军规MS连接器的标准品。
· 取得UL规格认定,及其 C-UL规格认定(认定文件号 NO.E72124)。

组合方式丰富多样
· 插头与面板插座及其附属尾夹等组合形式多样。
· 不仅可以用于线缆中转,而且可以用于面板安装接线。

73种针脚排列构造
· 有12种外壳规格(10SL~36)和5种端头尺寸(#16 ~ #0),构造了多种多样的组合方式。
军规连接器2
军规连接器3
针脚排列中各个端头间的分界处采用凸出设计,使得端头的电气沿面距离变长,耐电压性变强
针脚排列中各个端头的焊杯为固定某一方向,在后续焊接接线中,方便接线。
规格概述
材质/加工方式
构成部件材质加工方式
端头铜合金(标准产品:镀银;部分产品可镀金)
绝缘体(针脚部位)合成树脂
(UL94V-O)
蓝色
外壳、连接螺母铝合金镀锌后追加耐腐蚀的镀铬薄膜处理
扣环铜合金镀镍

额定电压
分类符号额定电压(V)导体间最短距离
(mm)
导体间最小沿面距离
(mm)
DCAC(r.m.s.)
INST250200-1.6
A7005001.63.2
D12509003.24.8
E175012504.86.4

额定电流
端头尺寸端头直径 (mm)电流容量(A)/端头
# 16φ 1.613
# 12φ 2.423
# 8φ 3.646
# 4φ 5.780
# 0φ 9.1150

适合电线线规
端头适合线规
大小规格最小焊条内径
(mm)
焊杯部外径
(mm)
AWG号公称截面积
(mm2
最大导体外径
(mm)
# 161.762.65# 16 ~ # 221.251.6
# 122.853.75# 12 ~ # 143.52.5
# 85.216.25# 8 ~ # 1084.5
# 48.339.48# 4 ~ # 6227
# 011.7913.03# 0 ~ # 25011
尺寸图
MS连接器组合图
配合图
· 连接器中插头与插头不能够组合,只能是插头与插座组合
· 插头的公端子与插座的母端子,或者是插头的母端子与插座的公端子进行组合

D/MS系列构成图
构成图中具体形状的尺寸图,请参考个别形状部分。
系列构成图

1. D/MS3106A 直通型插头(一体型)
外壳规格螺丝规格螺丝有效长度全长连接螺母外径外径电缆夹安装螺丝有效螺丝高度
AJ±0.12L±0.5φQφN±0.5VW以上
10SL5/8-24UNEF13.4934.922.2219.125/8-24UNEF9.53
12S3/4-20UNEF13.4936.525.419.895/8-24UNEF9.53
14S7/8-20UNEF13.4936.528.5722.293/4-20UNEF9.53
16S1-20UNEF13.4936.931.7525.457/8-20UNEF9.53
161-20UNEF18.264831.7525.457/8-20UNEF9.53
181 1/8-18UNEF18.2650.834.1328.641-20UNEF9.53
201 1/4-18UNEF18.265437.2831.811 3/16-18UNEF9.53
221 3/8-18UNEF18.265440.4834.991 3/16-18UNEF9.53
241 1/2-18UNEF18.2657.243.6338.151 7/16-18UNEF9.53
281 3/4-18UNS18.2657.25044.511 7/16-18UNEF9.53
322-18UNS18.2660.356.3351.241 3/4-18UNS11.13
362  1/4-16UN18.2660.362.6857.212-18UNS12.7

2. D/MS3106B 直通型插头(分割型)
外壳规格螺丝规格螺丝有效长度全长连接螺母外径电缆夹安装螺丝有效螺丝高度最大径
AJ±0.12L以下φ Q
上公差:0
下公差:-0.38
VW以上Y以下
12S3/4-20UNEF13.4942.8825.45/8-24UNEF9.5327
14S7/8-20UNEF13.4942.8828.573/4-20UNEF830
16S1-20UNEF13.4942.8831.757/8-20UNEF8.532
161-20UNEF18.2653.3731.757/8-20UNEF8.532
181 1/8-18UNEF18.2652.3734.131-20UNEF9.5342
201 1/4-18UNEF18.2655.5737.281 3/16-18UNEF9.5347
221 3/8-18UNEF18.2655.5740.481 3/16-18UNEF9.5350
241 1/2-18UNEF18.2658.7243.631 7/16-18UNEF9.5353
281 3/4-18UNS18.2658.72501 7/16-18UNEF9.5359
322-18UNS18.2661.9256.331 3/4-18UNS11.1366
362  1/4-16UN18.2661.9262.682-18UNS12.773

3. D/MS3108B 弯角型插头
外壳规格螺丝规格螺丝有效长度全长连接螺母外径R±0.5U±0.5电缆夹安装螺丝有效螺丝高度
AJ±0.12L以下φ Q
上公差:0
下公差:-0.38
VW以上
12S3/4-20UNEF13.4950.825.410.525.45/8-24UNEF9.53
14S7/8-20UNEF13.4953.9728.5714.9273/4-20UNEF8
16S1-20UNEF13.4960.3231.7518.528.67/8-20UNEF8.5
161-20UNEF18.2665.0731.7518.528.67/8-20UNEF8.5
181 1/8-18UNEF18.2668.2734.1320.530.21-20UNEF9.53
201 1/4-18UNEF18.2676.9837.2822.533.31 3/16-18UNEF9.53
221 3/8-18UNEF18.2676.9840.4824.133.31 3/16-18UNEF9.53
241 1/2-18UNEF18.2686.5143.6325.636.51 7/16-18UNEF9.53
281 3/4-18UNS18.2686.515028.836.51 7/16-18UNEF9.53
322-18UNS18.2695.2556.3332.844.41 3/4-18UNS11.13
362  1/4-16UN18.2610062.683649.22-18UNS12.7

4. D/MS3100A 带法兰插座(中继型)
外壳规格螺丝规格螺丝有效长度法兰厚度全长法兰位置外径安装孔间隔法兰宽度安装孔径电缆夹安装螺丝有效螺丝高度
AB以上K±0.5LM
上公差:+0.78
下公差:0
φN±0.5R±0.12S±0.5φ T
上公差:+0.25
下公差:-0.12
VW以上
12S3/4-20UNEF9.532.138.614.2819.8920.6227.83.055/8-24UNEF9.53
14S7/8-20UNEF9.532.13914.2822.2923.0130.23.053/4-20UNEF9.53
16S1-20UNEF9.532.138.914.2825.4524.6132.53.057/8-20UNEF9.53
161-20UNEF15.883.247.919.0525.4524.6132.53.057/8-20UNEF9.53
181 1/8-18UNEF15.883.251.419.0528.6426.9734.93.051-20UNEF9.53
201 1/4-18UNEF15.883.256.319.0531.8129.3638.13.051 3/16-18UNEF9.53
221 3/8-18UNEF15.883.256.319.0534.9931.7541.33.051 3/16-18UNEF9.53
241 1/2-18UNEF15.883.259.420.6338.1534.9344.43.741 7/16-18UNEF9.53
281 3/4-18UNS15.883.259.420.6344.5139.6750.83.741 7/16-18UNEF9.53
322-18UNS15.883.761.922.2351.2444.4557.24.41 3/4-18UNS11.13
362  1/4-16UN15.883.761.822.2357.2149.2363.54.42-18UNS12.7
 
法兰安装尺寸
中继法兰安装图
外壳规格邻近安装间隔安装小螺丝用孔径外壳用孔径法兰最大厚度安装螺丝
(参考)
间隔孔径后面安装
AR±0.13T
上公差:+0.78
下公差:0
U2 以A2
12S5020.623.0519.83M3
14S5323.013.05233M3
16S,165624.613.0526.13M3
185926.973.0529.33M3
206229.363.0532.53M3
227031.753.0535.73M3
247334.923.7538.83M3.5
288039.673.7545.23M3.5
328644.454.451.53M4
369249.234.457.93M4

5. D/MS3101A 中继型插座
外壳规格螺丝规格螺丝有效长度全长外径电缆夹安装螺丝有效螺丝高度
AB以上LφN±0.5VW以上
12S3/4-20UNEF9.5338.619.95/8-24UNEF9.53
14S7/8-20UNEF9.5338.522.293/4-20UNEF9.53
16S1-20UNEF9.5338.725.477/8-20UNEF9.53
161-20UNEF15.8847.925.477/8-20UNEF9.53
181 1/8-18UNEF15.8850.928.641-20UNEF9.53
201 1/4-18UNEF15.8855.831.811 3/16-18UNEF9.53
221 3/8-18UNEF15.8855.834.991 3/16-18UNEF9.53
241 1/2-18UNEF15.8858.938.171 7/16-18UNEF9.53
281 3/4-18UNS15.8858.944.521 7/16-18UNEF9.53
322-18UNS15.8861.451.251 3/4-18UNS11.13
362  1/4-16UN15.8861.857.222-18UNS12.7

6. D/MS3102A 面板插座型
外壳规格螺丝规格螺丝有效长度法兰厚度全长法兰位置外径安装孔间隔法兰宽度安装孔径外壳全长
AB以上K±0.5LM
上公差:+0.78
下公差:0
φN±0.5R±0.12S±0.5φ T
上公差:+0.25
下公差:-0.12
W±0.5
10SL5/8-24UNEF9.532.130.2514.2815.918.2625.43.0521.9
12S3/4-20UNEF9.532.130.2514.2817.520.6227.83.0524
14S7/8-20UNEF9.532.130.2514.2819.123.0130.23.0524
16S1-20UNEF9.532.130.2514.2822.224.6132.53.0524
161-20UNEF15.883.244.4519.0522.224.6132.53.0534.4
181 1/8-18UNEF15.883.249.2219.0525.426.9734.93.0534.4
201 1/4-18UNEF15.883.249.2219.0528.629.3638.13.0534.4
221 3/8-18UNEF15.883.249.2219.0531.831.7541.33.0534.4
241 1/2-18UNEF15.883.249.2220.6334.934.9244.43.7434.4
281 3/4-18UNS15.883.249.2220.6341.339.6750.83.7434.4
322-18UNS15.883.749.2222.2348.444.4557.24.436.7
362  1/4-16UN15.883.749.2222.235449.2363.54.436.7
 
法兰安装尺寸
面板法兰安装图
外壳规格邻近安装间隔安装小螺丝用孔径外壳用孔径法兰最大厚度安装螺丝
(参考)
间隔孔径前面安装后面安装
Y以上R±0.13T
上公差:+0.25
下公差:-0.12
U1 以上U2 以上A1A2
10SL4718.263.0516.816.6103M3
12S5020.623.0518.419.8103M3
14S5323.013.052023103M3
16S,165624.613.0523.126.1103M3
185926.973.0526.429.3103M3
206229.363.0529.532.5103M3
227031.753.0532.735.7103M3
247334.923.7535.938.8103M3.5
288039.673.7542.245.2103M3.5
328644.454.449.351.5103M4
369249.234.454.957.9103M4
使用案例
军规连接器以其优异的稳定性和耐用性,广泛应用于各个领域的电源、信号设备内。常见如如下行业:
马达领域
应用1
工业机器人
应用2
机床等设备
应用3
轨道交通
应用4
使用方法
MS连接器的组装方法
*为了接线我们需要对分解的连接器进行在组装
1. D/MS3100A,D/MS3101A,D/MS3102A插座
     · 在面板外壳中依次安装上带端头的绝缘件,紧固扣环进行组装。同时注意外壳键的位置和绝缘键槽的位置进行组合。
     · 其中紧固扣环需要扣紧,并确认是否与外壳的槽吻合。
     · 最后将后端外壳通过螺纹拧紧。如下示意图
组装示意图1

2. D/MS3106A插座
     ·在前端外壳中依次安装上带端头的绝缘件,紧固扣环,衬套环进行组装。同时注意外壳键的位置和绝缘键槽的位置进行组合。
     ·其中紧固扣环需要扣紧,并确认是否与外壳的槽吻合。
     ·最后将后端外壳通过螺纹拧紧。如下示意图
组装示意图2

3. D/MS3106B,D/MS3108B插座(分割型)
     ·在前端外壳中依次安装上带端头的绝缘件,紧固扣环,衬套环进行组装。
     ·其中紧固扣环需要扣紧,并确认是否与外壳的槽吻合。
     ·最后将后端外壳(分割型)与前端外壳的间隙进行配合,配合后在将紧固螺丝进行拧紧。
组装示意图3
相关产品
关联产品1
D/MS防尘盖
推荐理由:配套产品
规格表
· 外壳规格的排列编号列表
用“●"表示对应的产品公端子和母端子都有
芯数外壳规格电压区分端头尺寸插头插座
#0#4#8#12#16D/MS3106AD/MS3106BD/MS3108BD/MS3100AD/MS3101AD/MS3102A
120-2D1    
210SL-4A    2仅母端子仅公端子
12S-3A    2
14S-9A    2
20-23A  2  
32-5D2    
310SL-3A    3仅母端子仅公端子
14S-1A    3
14S-7A    3
16S-5A    3
16-10A   3 
18-5D   21
18-21A   3 
18-22D    3
22-2D  3  
28-6D 3   
36-4D1    
A2    
414S-2INST    4
18-4D    4
18-10A   4 
20-4D   4 
22-10E    4
22-22A  4  
24-22D  4  
32-17D 4   
36-5A4    
514S-5INST    5
16S-8A    5
18-11A   5 
18-20A    5
32-1E   1 
D2  2 
32-2E 3  2
614S-6INST    6
18-12A    6
20-17A   51
20-22A  3 3
36-3D3  3 
716S-1A    7
20-15A   7 
22-28A   7 
24-2D   7 
24-10A  7  
28-10D   1 
A 222 
818-8A   17
20-7D    4
A    4
22-23D   1 
A   7 
920-16A   27
20-18A   36
24-11A  36 
1018-1A    4
INST    6
18-19A    10
1124-20D   29
1420-27A    14
22-19A    14
28-20A   104
32-9D 2  12
1624-5A    16
24-7A   214
1720-29A    17
1922-14A    19
2028-16A    20
2228-11A   418
2424-28INST    24
2628-12A    26
3032-8A   624
3136-9A 121414
3528-15A    35
32-7A   724
INST    4
3728-21A    37
4836-10A    48
5232-414A    52
5432A-10A    54
7336-73A    73

· 键位变更标记
芯数外壳规格键位变更记录
WXYZ
120-2
210SL-4
12S-370°145°215°290°
14S-970°145°215°290°
20-2335°110°250°325°
32-535°110°250°325°
310SL-3
14S-1
14S-790°180°270°
16S-570°145°215°290°
16-1090°180°270°
18-580°110°250°280°
18-21
18-2270°145°215°290°
22-270°145°215°290°
28-670°145°215°290°
36-470°148°215°290°
414S-2120°240°
18-435°110°250°325°
18-10120°240°
20-445°110°250°
22-1035°110°250°325°
22-22110°250°
24-2245°110°250°
32-1745°110°250°
36-5120°240°
514S-5110°
16S-8170°265°
18-11170°265°
18-2090°180°270°
32-180°110°250°280°
32-270°145°215°290°
614S-6
18-1280°280°
20-1790°180°270°
20-2280°280°
36-370°145°215°290°
芯数外壳规格键位变更记录
WXYZ
716S-180°280°
20-1580°280°
22-2880°280°
24-280°280°
24-1080°280°
28-1080°110°250°280°
818-870°290°
20-780°110°250°280°
22-2335°
920-1680°110°250°280°
20-1835°110°250°325°
24-1135°110°250°325°
1018-170°145°215°290°
18-19120°240°
1124-2080°110°250°280°
1420-2735°110°250°325°
22-1980°110°250°280°
28-2080°110°250°280°
32-980°110°250°280°
1624-580°110°250°280°
24-780°110°250°280°
1720-2980°280°
1922-1480°110°250°280°
2028-1680°110°250°280°
2228-1180°110°250°280°
2424-2880°110°250°280°
2628-1290°180°270°
3032-880°125°235°280°
3136-980°125°235°280°
3528-1580°110°250°280°
32-780°125°235°280°
3728-2180°110°250°280°
4836-1080°125°235°280°
5232-41480°110°250°280°
5432A-10
7336-7380°110°250°280°

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
插头与插座是如何匹配?
D/MS军规连接器分插头与插座,通过插头的公端与插座的母端或者插头的母端与插座的公端进行匹配。插头与插头,插座与插座及时对插的是公端与母端,也不能够匹配。
为军规系列产品可以与其他品牌同规格的产品匹配吗?
日本第一电子工业产D/MS型圆形连接器A/B系列产品,符合美国MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)标准,它与符合MIL-DTL-5015(MIL-C-5015)标准的其他品牌MS连接器可相互组合。但是由于不同厂家在生产过程中有公差差异,会在一定程度上导致组合会紧或者松,我们建议最好是插头与插座全部使用同一个品牌的产品。
为日本品牌,货期长吗?
该系列产品我们大部分都有库存,货期为1天,如果没有库存的情况下,我们从日本进口只需要9天即可。当然如果出现大数量时,需要以实际报价单为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 圆形连接器 > 连接器 D/MS A/B系列焊接型圆形连接器