产品概述
第一电子工业17JE系列焊接型D-sub连接器,广泛应用于计算机、FA设备、计量仪器、通信设备等各种领域。
不同厂商间的同芯数产品也可互相兼容,也正是这个特点让D-sub连接器成为很多设备的输入/输出接口。
采用铜棒切削加工而成的机加工端子,表面镀镍底层镀金处理,保证同等电气性能的同时更加经久耐用。
17JE系列根据用途可分为连接器单品、面板安装连接器以及带罩壳连接器等3种类型。
产品特点
| | 连接器单品 芯数:9、15、25、37 类型:插针、插孔 端子:机加工端子 |
| | |
| | 面板安装连接器 芯数:9、15、25、37 类型:插针、插孔 安装方式:正面安装、背面安装 螺栓类型:六角螺栓、螺栓支架 |
| | |
| | 带罩壳连接器 芯数:9、15、25、37 类型:插针、插孔 出线方向:直通、弯角 适用电缆:标准、细径 螺丝类型:十字、一字、平头、六角 |
规格概述
基本规格
AC300V(r.m.s) |
5A/端子 |
AC1000V(r.m.s) 1分钟 |
DC500V时测定值 1000MΩ以上 |
10mΩ以下 |
-25℃~+85℃ |
单根:AWG20以下 绞线:AWG22以下 |
材质/表面处理
|
绝缘物 | PBT树脂 | 乳白色 | UL94V-0 |
金属部 | 钢 | 镀镍 | - |
端子 | 铜合金 | 镍底层镀金 | - |
罩壳 | ABS树脂 | 镀镍 | - |
中继螺丝 | 钢或黄铜 | 镀镍 | - |
使用案例
机加工端子与冲压端子的区别
M2.6与#4-40螺纹的区别
相关产品
| | |
17JE系列罩壳组件 | 17JE系列防尘盖 | |
●适用于17JE系列连接器的罩壳 ●塑料罩壳表面经过镀镍处理,有效对策EMI | ●防止外部灰尘或异物侵入 | |
规格表
尺寸图
●罩壳安装后尺寸
●面板安装后尺寸