![]() | 常用端子标称规格 (注1) | 适用电线规格 | 电线的剥线尺寸(mm) | |||
截面积(mm²) (注2) | L1 | L2 | L(注3) | |||
0.3/0.5 | 0.1~0.4 | 0.5~2 | 0~1 | B+L1+L2 | ||
1.25 | 0.25~1.65 | |||||
2 | 1.04~2.63 | |||||
3.5 | 1.65~4.6 | |||||
5.5 | 2.63~6.64 | |||||
8 | 6.64~10.52 | 1~2 | 0~1 | |||
(注1)请尽量使用导体截面积接近端子标称规格的电线。如遇到较细的电线时,请将芯线折叠后再进行压着。 (注2)将多根电线插入端子进行压着时,电线截面积之和应在电线容纳量范围内,并接近端子的标称规格。 (注3)L尺寸的计算公式用于简化求取电线的剥线尺寸,并非表示压着后的形状和尺寸。 |
型号 | 尺寸(mm) | 适用电线范围 | |||||||||
ϕd2 | B | 全长 | F | E | ϕD | ϕd1 | T | 单线(mm) | 绞线(mm2) | AWG(#) | |
0.5-2 | 2.2 | 5.2 | 12.4 | 5.8 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.35~0.7 | 0.2~0.5 | 26~22 |
0.5-3.7 | 3.7 | 6.6 | 15.0 | 7.7 | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 26~22 | ||
1.25-2 | 2.2 | 5.5 | 11.5 | 4.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 0.57~1.44 | 0.25~1.65 | 22~16 |
1.25-3.7 | 3.7 | 5.5 | 11.5 | 4.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 22~16 | ||
1.25-6 | 6.4 | 11.6 | 21.7 | 11.1 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 22~16 | ||
1.25-8 | 8.4 | 11.6 | 21.7 | 11.1 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 22~16 | ||
1.25-10 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 22~16 | ||
1.25-M4 | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 22~16 | ||
2-10 | 10.5 | 13.6 | 25.5 | 13.9 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 1.14~1.82 | 1.04~2.63 | 16~14 |
2-M4 | 4.3 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14 | ||
2-M5 | 5.3 | 8.5 | 16.8 | 7.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14 | ||
2-MS3 | 3.2 | 5.5 | 13.2 | 5.6 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14 | ||
3.5-6 | 6.4 | 10.3 | 18.6 | 8.6 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | 1.0 | - | 3.5 | 12 |
3.5-R4 | 4.3 | 8.0 | 17.8 | 9.0 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | 1.0 | 12 | ||
3.5-R5 | 5.3 | 8.0 | 17.8 | 9.0 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | 1.0 | 12 | ||
5.5-12 | 13.0 | 19.2 | 32.4 | 16.0 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 1.82~2.89 | 2.63~6.64 | 12~10 |
5.5-S3 | 3.7 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 12~10 | ||
5.5-S4 | 4.3 | 7.2 | 15.7 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 12~10 | ||
8-4 | 4.3 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | 8.5 | 7.1 | 4.5 | 1.2 | 2.89~3.65 | 6.64~10.52 | 8 |
8-4NS | 4.3 | 8.0 | 21.8 | 9.3 | 8.5 | 7.1 | 4.5 | 1.2 | 8 | ||
8-5NS | 5.3 | 9.0 | 22.3 | 9.3 | 8.5 | 7.1 | 4.5 | 1.2 | 8 | ||
8-6NS | 6.4 | 9.6 | 22.6 | 9.3 | 8.5 | 7.1 | 4.5 | 1.2 | 8 | ||
14-5NS | 5.3 | 9.0 | 28.3 | 13.3 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 1.5 | 3.65~4.62 | 10.52~16.78 | 6 |
14-6NS | 6.4 | 9.6 | 28.6 | 13.3 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 1.5 | 6 | ||
22-5NS | 5.3 | 9.5 | 28.7 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.8 | 4.62~5.81 | 16.78~26.66 | 4 |
22-S8 | 8.4 | 12.0 | 30.0 | 12.0 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.8 | 4 | ||
38-5 | 5.3 | 22.0 | 42.7 | 17.7 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 5.81~7.34 | 26.66~42.42 | 2 |
38-S6 | 6.4 | 15.5 | 38.0 | 16.0 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 2 | ||
38-S8 | 8.4 | 15.5 | 38.0 | 16.0 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 2 | ||
38-S10 | 10.5 | 15.5 | 38.0 | 16.0 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 2 | ||
60-S8 | 8.4 | 16.0 | 46.7 | 46.7 | 20.7 | 15.5 | 11.4 | 2.0 | 7.34~8.26 | 42.42~60.57 | 1/0 |
R1.25-3 | 3.2 | 5.5 | 11.5 | 4.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 0.57~1.44 | 0.25~1.65 | 22~16 |
R1.25-3.5(1.25-M3) | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 22~16 | ||
R1.25-4 | 4.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 22~16 | ||
R1.25-5 | 5.3 | 8.0 | 15.8 | 7.0 | 4.8 | 3.4 | 1.7 | 0.8 | 22~16 | ||
R2-3.5(2-M3) | 3.7 | 6.6 | 14.4 | 6.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 1.14~1.82 | 1.04~2.63 | 16~14 |
R2-4 | 4.3 | 8.5 | 16.8 | 7.8 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14 | ||
R2-5 | 5.3 | 9.5 | 16.8 | 7.3 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14 | ||
R2-6 | 6.4 | 12 | 21.8 | 11.0 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14 | ||
R2-8 | 8.4 | 12 | 21.8 | 11.0 | 4.8 | 4.1 | 2.3 | 0.8 | 16~14 | ||
R5.5-4 | 4.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 1.82~2.89 | 2.63~6.64 | 12~10 |
R5.5-5 | 5.3 | 9.5 | 19.8 | 8.3 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 12~10 | ||
R5.5-6 | 6.4 | 12.0 | 25.8 | 13.0 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 12~10 | ||
R5.5-8 | 8.4 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 12~10 | ||
R5.5-10 | 10.5 | 15.0 | 28.0 | 13.7 | 6.8 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 12~10 | ||
R8-5 | 5.3 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | 8.5 | 7.1 | 4.5 | 1.2 | 2.89~3.65 | 6.64~10.52 | 8 |
R8-6 | 6.4 | 12.0 | 23.8 | 9.3 | 8.5 | 7.1 | 4.5 | 1.2 | 8 | ||
R8-8 | 8.4 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | 8.5 | 7.1 | 4.5 | 1.2 | 8 | ||
R8-10 | 10.5 | 15.0 | 29.8 | 13.8 | 8.5 | 7.1 | 4.5 | 1.2 | 8 | ||
R14-5 | 5.3 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 1.5 | 3.65~4.62 | 10.52~16.78 | 6 |
R14-6 | 6.4 | 12.0 | 29.8 | 13.3 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 1.5 | 6 | ||
R14-8 | 8.4 | 16.0 | 32.8 | 14.5 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 1.5 | 6 | ||
R14-10 | 10.5 | 16.0 | 32.8 | 14.5 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 1.5 | 6 | ||
R14-12 | 13.0 | 22.0 | 41.0 | 19.5 | 10.5 | 9.0 | 5.8 | 1.5 | 6 | ||
R22-6 | 6.4 | 16.5 | 33.7 | 13.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.8 | 4.62~5.81 | 16.78~26.66 | 4 |
R22-8 | 8.4 | 16.5 | 33.7 | 13.5 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.8 | 4 | ||
R22-10 | 10.5 | 17.5 | 36.7 | 16.0 | 12.0 | 11.5 | 7.7 | 1.8 | 4 | ||
R38-8 | 8.4 | 22.0 | 42.7 | 17.7 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 5.81~7.34 | 26.66~42.42 | 2 |
R38-10 | 10.5 | 22.0 | 42.7 | 17.7 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 2 | ||
R38-12 | 13.0 | 22.0 | 42.7 | 17.7 | 14.0 | 13.3 | 9.4 | 1.8 | 2 | ||
R60-8 | 8.4 | 22.0 | 49.7 | 20.7 | 18.0 | 15.5 | 11.4 | 2.0 | 7.34~8.26 | 42.42~60.57 | 1/0 |
R100-10 | 10.5 | 28.5 | 55.6 | 20.4 | 21.0 | 22.3 | 16.4 | 2.6 | 10.41~11.68 | 96.3~117.2 | 4/0 |
R100-12 | 13.0 | 28.5 | 55.6 | 20.4 | 21.0 | 22.3 | 16.4 | 2.6 | 4/0 | ||
R200-12 | 13.0 | 44.0 | 78.0 | 24.5 | 31.5 | 32.7 | 24.0 | 4.0 | 15.6~17.5 | 192.6~242.27 | 400MCM |
RCT5.5-3 | 3.2 | 6.5 | 15.4 | 5.9 | 6.2 | 5.6 | 3.4 | 1.0 | 1.82~2.89 | 2.63~6.64 | 12~10 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|