XA连接器(印刷电路板用)
2.5间距的印刷电路板用连接器。采取了焊接裂纹对策,所需插入力小且易操作的产品
顶出线型 无凸起的图片
顶出线型 有凸起的图片
侧出线型的图片
顶出线型的图片
上图为连接器安装侧视图。
电路板开孔的总公差为±0.05,不得累积。
电路板开孔的尺寸因电路板的种类、开孔方法等而异。上图记载的尺寸为参考值。
顶出线型 无凸起的外形图
极数 | 型号 | 尺寸(mm) | |
---|---|---|---|
无凸起 | A | B | |
2 | B02B-XASK-1 | 2.5 | 7.5 |
3 | B03B-XASK-1 | 5.0 | 10.0 |
4 | B04B-XASK-1 | 7.5 | 12.5 |
5 | B05B-XASK-1 | 10.0 | 15.0 |
6 | B06B-XASK-1 | 12.5 | 17.5 |
7 | B07B-XASK-1 | 15.0 | 20.0 |
8 | B08B-XASK-1 | 17.5 | 22.5 |
9 | B09B-XASK-1 | 20.0 | 25.0 |
10 | B10B-XASK-1 | 22.5 | 27.5 |
11 | B11B-XASK-1 | 25.0 | 30.0 |
12 | B12B-XASK-1 | 27.5 | 32.5 |
13 | B13B-XASK-1 | 30.0 | 35.0 |
14 | B14B-XASK-1 | 32.5 | 37.5 |
15 | B15B-XASK-1 | 35.0 | 40.0 |
插针:铜合金、铜底层镀锡(回流处理)
底座:含玻璃纤维尼龙66・UL94V-0、自然色(白)
侧出线型 有挂钩的外形图
极数 | 型号 | 尺寸(mm) | D尺寸(mm) | |
---|---|---|---|---|
有挂钩 | A | B | ||
2 | S02B-XASS-1 | 2.5 | 7.5 | 1.25 |
3 | S03B-XASK-1 | 5.0 | 10.0 | 2.50 |
4 | S04B-XASK-1 | 7.5 | 12.5 | 3.75 |
5 | S05B-XASK-1 | 10.0 | 15.0 | 5.00 |
6 | S06B-XASK-1 | 12.5 | 17.5 | 6.25 |
7 | S07B-XASK-1 | 15.0 | 20.0 | 7.50 |
8 | S08B-XASK-1 | 17.5 | 22.5 | 8.75 |
9 | S09B-XASK-1 | 20.0 | 25.0 | 10.00 |
10 | S10B-XASK-1 | 22.5 | 27.5 | 11.25 |
11 | S11B-XASK-1 | 25.0 | 30.0 | 12.50 |
12 | S12B-XASK-1 | 27.5 | 32.5 | 13.75 |
13 | S13B-XASK-1 | 30.0 | 35.0 | 15.00 |
14 | S14B-XASK-1 | 32.5 | 37.5 | 16.25 |
插针:铜合金、铜底层镀锡(回流处理)
底座:含玻璃纤维尼龙66・UL94V-0、自然色(象牙色)
1980年代中期,海外生产比例增大,在组装作业中的半嵌合使用越来越多。因此,强力锁定的需求增多了,我们开发出了基于XH连接器的带锁连接器,扩大了在白色家电市场的应用。
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|