EH连接器
可提高电子产品电路板设计自由度的2.5间距连接器
顶出线型外形图
侧出线型外形图
径向编带型外形图
上图为焊接侧视图。
电路板开孔的总公差为±0.05,不得累积。
电路板开孔的尺寸因电路板的种类、开孔方法等而异。使用通孔电路板等硬质电路板时,请将孔径设定得大一些。
外壳外形图
极数 | 型号 | 尺寸 (㎜) | |
---|---|---|---|
A | B | ||
2 | EHR-2 | 2.5 | 7.0 |
3 | EHR-3 | 5.0 | 9.5 |
4 | EHR-4 | 7.5 | 12.0 |
5 | EHR-5 | 10.0 | 14.5 |
6 | EHR-6 | 12.5 | 17.0 |
7 | EHR-7 | 15.0 | 19.5 |
8 | EHR-8 | 17.5 | 22.0 |
9 | EHR-9 | 20.0 | 24.5 |
10 | EHR-10 | 22.5 | 27.0 |
材质:尼龙66・UL94V-0、自然色(白)
符合RoHS标准。
2P的外形图
3P以上的外形图
侧出线型外形图
极数 | 型号 | 尺寸 (㎜) | ||
---|---|---|---|---|
顶出线型 | 侧出线型 | A | B | |
2 | B2B-EH | S2B-EH | 2.5 | 7.5 |
3 | B3B-EH | S3B-EH | 5.0 | 10.0 |
4 | B4B-EH | S4B-EH | 7.5 | 12.5 |
5 | B5B-EH | S5B-EH | 10.0 | 15.0 |
6 | B6B-EH | S6B-EH | 12.5 | 17.5 |
7 | B7B-EH | S7B-EH | 15.0 | 20.0 |
8 | B8B-EH | S8B-EH | 17.5 | 22.5 |
9 | B9B-EH | S9B-EH | 20.0 | 25.0 |
10 | B10B-EH | S10B-EH | 22.5 | 27.5 |
接线柱:黄铜、铜底层镀锡(回流处理)
底座:尼龙66・UL94V-0、自然色(白)
符合RoHS标准 本产品在标签上标示(LF)(SN)
关东地区的组装成品制造商对2.5 mm间距产品的需求比2.0 mm更大,为满足市场对薄型产品的需求,在开发2.0 mm间距PH连接器的同时,也开发出了2.5 mm间距薄型连接器。通过音响等领域进一步扩大了市场。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|