连接器 M22520型 手动式压接工具
商品
评价
详情
  • 连接器 M22520型 手动式压接工具
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 M22520型 手动式压接工具

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
本品为M22520型手动式压接工具。
【特长】
・通过改变定位器,可压接不同形状、尺寸的触头。

M22520型手动式压接工具的特长

商品图像

商品图像

工具品名适用触头
品名
适用电线
工具主体定位器AWG No.导体截面积
M22520/1-01JP-JL05-12CONT-JL05-12P-C1-10
CONT-JL05-12S-C1-10
#12至#163.5至1.25mm2

压接接线工具的操作方法(手动式:M22520/1-01)

1.剥离电线外皮时,检查导体有无损伤、断裂、散乱。

1.剥离电线外皮时,检查导体有无损伤、断裂、散乱。

2.在工具主体的压接部安装定位器。沿导向销安装,用头部上方的两处螺丝固定。正中央的螺丝是在安装定位器时对X-X轴和Y-Y轴进行调节,使其保持垂直的螺丝。安装定位器时,根据与主体的缝隙进行调节。

2.在工具主体的压接部安装定位器。沿导向销安装,用头部上方的两处螺丝固定。正中央的螺丝是在安装定位器时对X-X轴和Y-Y轴进行调节,使其保持垂直的螺丝。安装定位器时,根据与主体的缝隙进行调节。

插针触头和插座触头的全长不同,需根据触头的情况,将定位器内触头座前后对调。对调触头座需先拆下固定螺丝和弹簧。

插针触头和插座触头的全长不同,需根据触头的情况,将定位器内触头座前后对调。对调触头座需先拆下固定螺丝和弹簧。

3.在工具上安装定位器后,将定位编号设定为No.6。

3.在工具上安装定位器后,将定位编号设定为No.6。

4.插入触头前,使把手处于开放状态。在未开放的状态下无法插入触头。缓慢捏紧把手,捏到底后直接松开把手,把手会自动返回开放状态。

4.插入触头前,使把手处于开放状态。在未开放的状态下无法插入触头。缓慢捏紧把手,捏到底后直接松开把手,把手会自动返回开放状态。

5.将要压接的触头放入工具压接部的孔中。

5.将要压接的触头放入工具压接部的孔中。

6.将电线从触头压接部的孔中插到底。对于散乱的芯线需预先进行整理,注意避免其露出至触头孔外。

6.将电线从触头压接部的孔中插到底。对于散乱的芯线需预先进行整理,注意避免其露出至触头孔外。

7.轻轻按住电线,缓慢捏紧把手,直至棘轮脱离,以免电线从触头中脱出。压接到此结束。完成后松手。把手自动返回,轻拽电缆即可将其取出。

7.轻轻按住电线,缓慢捏紧把手,直至棘轮脱离,以免电线从触头中脱出。压接到此结束。完成后松手。把手自动返回,轻拽电缆即可将其取出。

8.首先观察压接触头的侧孔,确认电线插入的深度已超过侧孔。如果浅于侧孔,则没有插到底,可能会影响接触电阻。接下来确认压接的部分有无破裂、弯曲。如果压接方法正常,不会出现这些情况。

8.首先观察压接触头的侧孔,确认电线插入的深度已超过侧孔。如果浅于侧孔,则没有插到底,可能会影响接触电阻。接下来确认压接的部分有无破裂、弯曲。如果压接方法正常,不会出现这些情况。

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 专用工具 > 连接器专用工具 > 连接器 M22520型 手动式压接工具