材质 | 3芯,4芯 | 6芯,8芯 | |||
项目名 | 材料 | 颜色/表面处理 | 材料 | 颜色/表面处理 | |
主体材质 | PBT/UL94V-0 | 黑色 | PBT/UL94V-0 | 黑色 | |
底罩 | 66尼龙/UL94V-0 | 白色 | 66尼龙/UL94V-0 | 白色 | |
顶罩 | 聚碳酸酯/UL94V-2 | 半透明6色 | 聚碳酸酯/UL94V-2 | 半透明6色 | |
端头 | 铜合金 | 连接部:镀镍2.5um以上, 镀金0.2um以上 压接部:镀镍2.5um以上 | 铜合金 | 连接部:镀镍2.5um以上, 镀金0.2um以上 压接部:镀镍2.5um以上 | |
搭配对象 | 连接器 | 3MTM微型 固定夹 电线安装插头 371xx-□□□□-x00FL | 3MTM微型 固定夹 电线安装插头 371xx-□□□□-xx0 FL | ||
线缆 | AWG#20~26(0.14~0.5mm2) 包含绝缘体的电缆外径:Ø0.8~2.0mm | AWG#20~26(0.14~0.5mm2) 包含绝缘体的电缆外径:Ø0.8~2.0mm | |||
电气信息 | 额定电压 | AC/DC32V以下 | |||
额定电流 | 最大3.0A | ||||
使用温度范围 | 零下20~85℃(1A通电时)/零下20~75℃(2A通电时)/零下20~60℃(3A通电时) 注:不会产生结露或者水滴 |
罩壳颜色 | 电线安装插头3芯 | 电线安装插头4芯 | 电线安装插头6芯 | 电线安装插头8芯 | AWG No. | 截面积mm2 | 电线外径Ømm |
红色 | 37303-3101-000 FL | 37304-3101-000 FL | 37306-3101-0W0 FL | 37308-3101-0W0 FL | 24~26 | 0.14-0.3以下 | 0.8-1.0 |
黄色 | 37303-3122-000 FL | 37304-3122-000 FL | 37306-3122-0W0 FL | 37308-3122-0W0 FL | 1.0-1.2 | ||
橙色 | 37303-3163-000 FL | 37304-3163-000 FL | 37306-3163-0W0 FL | 37308-3163-0W0 FL | 1.2-1.6 | ||
绿色 | 37303-2124-000 FL | 37304-2124-000 FL | 37306-2124-0W0 FL | 37308-2124-0W0 FL | 20~22 | 0.3-0.5 | 1.0-1.2 |
蓝色 | 37303-2165-000 FL | 37304-2165-000 FL | 37306-2165-0W0 FL | 37308-2165-0W0 FL | 1.2-1.6 | ||
灰色 | 37303-2206-000 FL | 37304-2206-000 FL | 37306-2206-0W0 FL | 37308-2206-0W0 FL | 1.6-2.0 |
芯数 | 产品型号 | A | B |
3 | 37303-□□□□-000 FL | 13.8 | 11.5 |
4 | 37304-□□□□-000 FL | 15.8 | 13.5 |
芯数 | 产品型号 | A | B |
6(3*2列) | 37306-□□□□-0W0 FL | 13.8 | 11.5 |
8(4*2列) | 37308-□□□□-0W0 FL | 15.8 | 13.8 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|