项目名 | 数量 | 材质 | 颜色 | 备注 |
外壳主体 | 2 | 玻璃纤维强化聚酯/UL94V-0 | 黑色 | - |
锁扣 | 2 | 不锈钢 | 黑色 | 52F0,52Y0的情况下 |
板簧 | 1 | 不锈钢 | - | - |
电线固定头 | 1 | 不锈钢 | - | - |
带接地的电缆夹 | 1 | 不锈钢 | - | - |
螺丝M2.6*30 | 2 | 铁 | - | 52A0,52Z0的情况下 |
螺丝M2.6*10 | 2 | 铁 | - | - |
螺母M2.6 | 2 | 铁 | - | - |
螺丝M2*6 | 2 | 铁 | - | - |
连接器 | 适用电缆外径 | 板厚度 | 拧螺丝时推荐的扭力 | ||
芯数 | 最小 | 最大 | |||
3M MDR焊接连接器插头 101XX-3000〇〇 3M MDR插头 101XX-6000〇〇 | 14芯 | Ø7.0mm | Ø8.0mm | 2.0mm以下 (包含垫片厚度) | 0.20±0.05N.m (2.0±0.5kgf.cm) |
20芯 | Ø11.0mm | Ø12.0mm | |||
26芯 | Ø11.0mm | Ø12.0mm | |||
36芯 | Ø15.0mm | Ø16.0mm | |||
50芯 | Ø15.0mm | Ø16.0mm | |||
50芯薄型 | 只有Ø15.0mm |
芯数 | 产品型号 | A | B | C | D | E |
14 | 10314-52□0-008 | 18.2 | 29.5 | 23.6 | 8.5 | 7 |
20 | 10320-52□0-008 | 22 | 33.3 | 27.4 | 12 | 10 |
26 | 10326-52□0-008 | 25.8 | 37.2 | 31.3 | 12 | 10 |
36 | 10336-52□0-008 | 32.2 | 43.5 | 37.6 | 17 | 14 |
50 | 10350-52A0-008 | 41.1 | 52.4 | 46.5 | 17 | 14 |
10350-52F0-008 | ||||||
10350-52Y0-008 | 8.5 | |||||
10350-52Z0-008 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|