通过4面模具保护触头,并防止插座连接器插反的箱型排针直线型。
[特长]
▪ 从10极到64极,共计11种级数,种类多样。
▪ 附带喷射器闩锁,可以轻松进行插座连接器的固定和拆卸。
▪ 附带安装孔,可以在焊接时临时固定,有效地缓解在插拔时对通孔的压力。
▪ 通过4面模制保护触头,并可防止插座连接器插反。
▪ 2.4至3.2 mm厚的基板也可对应(尾部长度为3.9 mm)。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。