连接器 3MTM标准插座/排针 插座连接器79XX系列
商品
评价
详情
  • 连接器 3M<sup>TM</sup>标准插座/排针 插座连接器79XX系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 3MTM标准插座/排针 插座连接器79XX系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
与间距为1.27mm的扁平电缆统一压接接线,也适用于菊链的插座连接器。

[特长]
▪ 适用于标准插座和各种排针及咬合式插头连接器。
▪ 从10极到64极,共计12种级数,种类多样。
▪ 统一压接并连接1.27 mm间距扁平电缆,支持菊链。
▪ 备有可防止电缆断面裸露的闭端型盖板,以及比标准拉紧释放器矮1.5 mm的低背型拉紧释放器。
▪ 可以安装膜片状拉拔引板,方便拉拔(J3490-X)。
▪ 依靠附带的钥匙,可以防止同极间的错误插入(J3435-0000)。

*注意:拉紧释放器另售。(型号:3448-79**)**极数表示

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 电路板间连接器 > 连接器 3MTM标准插座/排针 插座连接器79XX系列