当社従来製品MX23Aシリーズ防水コネクタの構造を全体的に小型化を図り、特に高さを低くおさえたコネクタです。
【特長】
・車載用小型高密度防水コネクタ(MX47シリーズ)を開発致しました。
・既存MX23A防水コネクタの構造を踏襲して全体的に小型化を計り、特に高さを低くおさえました。
・適用電線、性能はMX23Aと同等以上であり、確実なかん合をさせるガイドキーや、鉛フリー半田に適用した全面メッキをピン端子に施しています。
・特に耐振動性能に優れ、2輪、4輪、汎用機などのエンジンまわりでの使用が可能です。
・横ピッチ2.5mm、縦ピッチ3.6mmの3列基板対電線タイプ。
・極数は39極でキー違い品もあります。
・確実なかん合を行なわせるガイドキー。
・基板への仮固定はコネクタ両再度のボスで基板に軽圧入。
・ソケット端子は、外力に強い小型ボックスタイプ。
・リテーナは、フロントキャップ方式で構造が簡単で取り付け易い。
・ポッティグ材料が漏れないピン端子圧入構造。
・ピン端子は厚さ0.5mm、幅1.0mmの薄型タイプ。