控制器尺寸025。
面板与电缆/电缆与电缆(中继)连接用・圧着式。
适用于各种车载设备。
【特长】
・机械锁定结构,可实现可靠的对接。
・机械锁是一种抗振动和抗拉力的锁方法,只需按一下插头即可发出清晰的喀哒声,因此即使在看不见的部分进行安装作业时,也可以安全地检查接头。
・独特的外壳结构。
・高度可靠的类型,具有独特的外壳结构,例如突起,可防止在安装和拆卸过程中因撬动而产生不利影响,导向装置可防止装配不当。
・双重锁定结构,可靠地防止触点脱落。
・插座壳体的触点保持是一种高度可靠的双重锁定结构,可在两个位置执行,一次是通过接触矛杆进行一次锁定,一次是通过集成在壳体中的锁定翼片进行二次锁定,以及振动可以确保避免因张力而使触点脱落。
・固定翼板以推入触点,以防止临时锁定的触点插入不充分。
・有一种防组合错误类型,其形状与标准类型不同。
・配件零件的形状和色调(标准:绿色/防止误组合:浅蓝色)与标准类型不同,因此非常适合使用两个极数相同的连接器。
・高度可靠的插座触点。
・盒型,不易受外力引起的变形影响。
・接触部分具有两层的弹簧结构,具有出色的特性。
・一次锁定杆在接触内侧,不会受到外力的影响。
・安装外壳时,防止反向插入和水平插入。
・压接型,易于连接。