紧凑且高可靠性的方形Dsub连接器
适合多种连接
[特点]
●连接工作使用简单的压接工具进行压接和卡入式接触操作,进一步提高工作效率。显着减少接线工时。另外,连接形状不存在个体差异,能够使加工效果均匀。接线后,将触点从连接器后部插入绝缘体。
●经济低成本 该产品本身就是一种低成本产品,此外,它还是一种极其易于使用的连接器,减少了工作时间,并且易于维护。
●真正的释放触点保持、插拔结构。有线触点从绝缘体的后部插入,并由内部固定片(与绝缘体集成)牢固地固定。此外,如果发生电路变化或接线错误,可以使用拆卸工具轻松将其拆卸。
[应用范围] 计算机、OA、通信、工业、工作、FA设备
通用型
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。