连接器 连接面板与电线的圆型连接器 防水型・压接接线式・JL05系列 附件
商品
评价
详情
  • 连接器 连接面板与电线的圆型连接器 防水型・压接接线式・JL05系列 附件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 连接面板与电线的圆型连接器 防水型・压接接线式・JL05系列 附件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
符合JISB9960-1标准的圆形连接器。
【特长】
・嵌合状态下具有IP67级防水、防尘结构,耐环境性优异。
・采用嵌合操作更方便的快捷卡口方式。
【用途】
・机床、伺服电机、机器人、半导体制造装置、FA设备等。

防水型・压接接线式・JL05系列附件的特长

商品图像(JL05-※EB3B)

商品图像(JL05-※EB3B)

构成部件材料/表面处理
端盖主体、
接地螺母
铝合金/镀锌(黑色系干涉色铬酸盐光泽处理保护膜)
衬套合成橡胶(黑色)
套筒铝合金/镀锌(黑色系干涉色铬酸盐光泽处理保护膜)
O形圈合成橡胶
内六角固定螺丝钢/镀锌(M3×0.5)
商品图像(JL05-※EB*A)

商品图像(JL05-※EB*A)

构成部件材料/表面处理
端盖主体铝合金/镀锌(黑色系干涉色铬酸盐光泽处理保护膜)
内六角固定螺丝钢/镀锌(M3×0.5)
外壳规格前安装
专用
前安装和
后安装兼用
18075-50157075-50491
20075-50158075-50492
22075-50159075-50493
24075-50160075-50494
28075-50161075-50495

尺寸

尺寸图(JL05-※EB3B)

尺寸图(JL05-※EB3B)

产品名称适用
外壳
规格
φA
衬套A内径
φB
衬套B内径
C
±0.5
φD
±0.8
V螺纹
JL05-18EB3B-(11)-R1811-29321-20UNEF-2B
JL05-20EB3B-(11)-R202010.633361-1/8-18UNEF-2B
JL05-20EB3B-(13)-R2012.7
JL05-20EB3B-(17)-R16.5-
JL05-20EB3B-(20)-R20-
JL05-22EB3B-(11)-R222010.635381-1/4-18UNEF-2B
JL05-22EB3B-(13)-R2012.7
JL05-22EB3B-(17)-R16.5-
JL05-22EB3B-(20)-R20-
JL05-24EB3B-(13)-R2416.512.738411-3/8-18UNEF-2B
JL05-24EB3B-(17)-R16.5-
JL05-24EB3B-(21)-R21-
JL05-28EB3B-(17)-R2816.5-44471-5/8-18UNEF-2B
JL05-28EB3B-(21)-R21-
尺寸图(JL05-※EB*A)

尺寸图(JL05-※EB*A)

产品名称适用
外壳
规格
A
±0.5
φB
±0.8
φD
±0.3
V
螺纹
W
螺纹
L尺寸51.3±0.8mmL尺寸71.3±0.8mm
JL05-18EB1A-R-182932161-20UNEF-2B1-20UNEF-2A
JL05-20EB1A-R-203336201-1/8-18UNEF-2B1-3/16-18UNEF-2A
JL05-22EB1A-RJL05-22EB2A-R223538201-1/4-18UNEF-2B1-3/16-18UNEF-2A
JL05-24EB1A-RJL05-24EB2A-R243841251-3/8-18UNEF-2B1-7/16-18INEF-2A
JL05-28EB1A-RJL05-28EB2A-R284447251-5/8-18UNEF-2B1-7/16-18UNEF-2A

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 连接器(选购件/其他) > 连接器 连接面板与电线的圆型连接器 防水型・压接接线式・JL05系列 附件