前安装外形图
后安装外形图
前安装:插座从面板及箱体的前面安装,将电缆接线侧作为内侧。
后安装:从面板后方进行安装,由于与插头侧会有嵌合间隙,因此应特别注意面板厚度。
适用外壳规格 | φA ±0.5 | φB +0.2 0 | C ±0.13 | 安装螺丝(参考) | 后安装 的面板厚度限制 | |
---|---|---|---|---|---|---|
统一标准螺纹 | 公制螺纹 | |||||
10SL | 17.5 | 3.3 | 18.26 | #4-40 | M3 | 4以下 |
18 | 30.2 | 3.3 | 26.97 | #4-40 | M3 | 3以下 |
20 | 33.4 | 3.3 | 29.36 | #4-40 | M3 | 3以下 |
22 | 36.6 | 3.3 | 31.75 | #4-40 | M3 | 3以下 |
24 | 39.7 | 3.8 | 34.92 | #6-32 | M3.5 | 4以下 |
28 | 46.1 | 3.8 | 39.67 | #6-32 | M3.5 | 4以下 |
32 | 52.4 | 4.4 | 44.45 | #8-32 | M4 | 6以下 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|