附件种类 | 可用连接器 | |||||||
D※ | D※M | D※MA | D※U | D02 | ||||
- | 基本 触头 排列时 | 特殊 触头 排列时 | - | - | - | |||
接线 壳 | 塑料制 分割型 | D※-C※-J※型 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ |
塑料制 分割型 | D※-C8-J※-B※型 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | |
塑料制 分割型 | D※C3-J※型 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | |
方形固定夹 | D※19678-※型 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | |
圆形固定夹 | D※2096※型 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | |
长方形固定夹 | D※246※※型 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | 〇 | △ | |
90°弯角固定夹 | D※19977型 | 〇 | 〇 | △ | 〇 | △ | △ | |
防尘盖 | 聚乙烯制 | 025-50※※-00※型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
带绳 | D※59/60-J2型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
锁定装置 | 滑动锁定 | D※5122※-1型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
弹簧锁 | D1102※※型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
螺丝锁定 | D204 ※※型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
嵌合固定台 | D20418-※※型 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
请与连接器主体分开订购。(凡例)◯可使用、☓不可使用、△部分可使用(使用时请咨询。)
使用附件时,使用前请确认使用条件。
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|