触头 PS-LA 系列
商品
评价
详情
  • 触头 PS-LA 系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

触头 PS-LA 系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
・具备耐振动、耐拉拔的锁定结构和防误插结构,是可充分发挥弹簧特性的2点接触结构的连接器用触头。
【特长】
・本品为安装高度9.5 mm、触头间距2.54 mm的低矮小型产品,是PS系列的同系列连接器。
・采用连接器不易倒塌、插拔时不易翘起的箱型排针(直通/直角)。
・通过与压接式插座组合,最适合连接板对线的高密度安装。
・具备耐振动、耐拉拔的锁定结构和防误插结构。
・高可靠性产品,采用充分发挥弹簧特性的2点接触结构的插座触头等,可实现切实、稳定的连接。
【用途】
・最适用于电子计算机、办公设备、通信设备、测量设备、AV设备、家电等。

PS-LA 系列触头的规格

极数4至30(每极)
触头间距2.54mm、双列
额定电流3A
耐电压AC1000Vr.m.s(1分钟)
绝缘电阻1000MΩ以上
接触电阻10 mΩ以下
使用温度-40℃至+85℃
适用电线相当于AWG#28~#24的绞线
适用电路板厚度1.6mm
外观

外观

外形图

外形图

形状产品名称
卷盘
(1卷/5,000个)
PS-SLA-C2-1-5000
单品
(单品/100个)
PS-SLA-C2-1-100
电线尺寸相当于AWG#28~#24的绞线
覆盖外径φ1.0至φ1.6 mm
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 触头 > 触头 PS-LA 系列
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页