连接器 PS系列 压接式原创型触头
商品
评价
详情
  • 连接器 PS系列 压接式原创型触头
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 PS系列 压接式原创型触头

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
高可靠型触头插针,采用闭合入口结构(四面壁),可实现可靠的嵌合和接触。
【特长】
・排针有直角型和直通型。
・可沿电路板垂直或水平引出电线。
・使用专用压接机,在剥离外皮的离散线上压接插座触头。
・可快速得到均匀的成品。
・有2.54 mm间距单列型/双列型产品。用于板对线(离散线)连接。
【用途】
・最适用于电子计算机、办公设备、通信设备、测量设备、AV设备、家电等。

PS系列 压接式原创型触头的特长

  • 排针有直角型和直通型,可沿电路板垂直或水平引出电线。
  • 电线侧采用容易接线的压接方式。使用专用压接机,将剥离外皮的离散线压接到插座触头上。・可快速得到均匀的成品。
  • 高可靠性插座触头。插入对侧排针插针触头的入口采用闭合入口结构(四面壁),是可实现可靠嵌合和接触的高可靠型产品。

PS系列 压接式原创型触头的规格

极数单列型:5、10、15、20、25、30
单列型:10、16、20、26、30、34、40、50、60
额定电流3A
耐电压AC1000Vr.m.s(1分钟)
接触电阻10 mΩ以下
绝缘电阻1000MΩ以上
使用温度(注)-55℃至+85℃
适用电路板厚度1.6mm
适用电线相当于AWG#22~#36的绞线

(注)使用带键插座外壳用固定夹罩壳时:-25~+80℃

外观

外观

  • 材质:磷青铜
  • 表面处理(接触部):镍镀金(0.1 μm以上)
  • 表面处理(其他):镍镀薄金
外形图

外形图

形态产品名称尺寸(mm)适用电线(绞线)压接接线工具
A±0.3B±0.3C±0.3D±0.3A.W.G.No.芯线截面积外皮外径 mm
单品030-51307-001
(PS-SF-C1-1)
1.72.21.82.6#24至#220.20至0.38
mm2
φ1.3至φ1.6CT150-2G-PSSF
(手动式)
单品030-51304-001
(PS-SF-C2-1)
1.61.81.62.4#28至#240.08至0.20
mm2
φ0.8至φ1.2CT150-2-PSSF
(手动式)
卷筒
(注1)
PS-SF-C2-1-5000φ0.7至φ1.4冲压:CP215-5B
压机:3502-PSSF-2
(半自动式)

(注1)1卷:5,000个

常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 触头 > 连接器 PS系列 压接式原创型触头