系列 | 芯数 | 触头 类型 | 接线 型 | 分类 | 产品名称 | 性能、形状 |
---|---|---|---|---|---|---|
JN1 | 10 | 插座 触头 | 压接 | 散状 (100个) | JN1-22-20S-R-PKG100 | AWG#20至21 覆盖外径φ1.5以下 |
JN1-22-22S-PKG100 | AWG#21至#25 覆盖外径φ1.5以下 | |||||
JN1-22-26S-PKG100 | AWG#26至#28覆盖外径φ1.1以下 | |||||
卷盘状(10,000个) | JN1-22-20S-R-10000 | AWG#20至#21 覆盖外径φ1.5以下 | ||||
JN1-22-22S-10000 | AWG#21至#25 覆盖外径φ1.5以下 | |||||
JN1-22-26S-10000 | AWG#26至#28 覆盖外径φ1.1以下 | |||||
钎焊 | 散状 | JN1-22-22F-PKG100 | 散状(100个)、AWG#20以下覆盖外径φ1.5以下 | |||
JN1-22-22F-PKG10 | 散状(10个)、AWG#20以下 覆盖外径φ1.5以下 | |||||
插针 触头 | 压接 | 散状 (100个) | JN1-22-20P-R-PKG100 | AWG#20至#21 覆盖外径φ1.5以下 | ||
JN1-22-22P-PKG100 | AWG#21至#25 覆盖外径φ1.5以下 | |||||
JN1-22-26P-PKG100 | AWG#26至#28覆盖外径φ1.1以下 | |||||
卷盘状 (10,000个) | JN1-22-20P-R-10000 | AWG#20至#21 覆盖外径φ1.5以下 | ||||
JN1-22-22P-10000 | AWG#21至#25 覆盖外径φ1.5以下 | |||||
JN1-22-26P-10000 | AWG#26至#28覆盖外径φ1.1以下 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|