030-51451至51453的外观
D02-22-22P-1000至26S-PKG100的外观
D02系列是外壳尺寸与D sub连接器相同,触头数约为其2倍的高密度安装型连接器。是小型、轻量、可靠性高、接线容易的压接型产品(冲压型和切削型2种),使用方便。最适合OA设备等各种电子设备的高密度安装。
容易接线的压接型触头
使用操作简单的专用压接工具,可使接线作业效率更高。可大幅度减少接线工时。
有高可靠切削型和低成本冲压型两种类型。
触头接线后从连接器后面插入绝缘体。
还可拉拔触头
在电路变更或发生错误接线时,可使用专用拉拔工具简单拔除。
适用D sub通用附件
连接器主体与D sub连接器形状相同,接线壳等附件可通用。
插针触头外形图
插座触头外形图
触头尺寸 | 产品名称 | 适用电线 AWG No. | A | φD | 手动式压接工具 | 触头 插入/拉拔工具 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
销头 | 插座 | 工具主体 | 定位器 | |||||
22-22 | 030-51451 | 030-51453 | #22至#24 | 5.75 | 0.89 | M22520/2-01 | JP-D02 | 插入工具:IT-D02PS-2 拉拔工具:ET-D02P-1(插针) 拉拔工具:ET-D02S-1(插座用) |
22-26 | 030-51452 | - | #26至#28 | 5.65 | 0.66 |
插针触头外形图
插座触头外形图
触头分类 | 产品名称 | 适用电线 | 压接接线机 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
卷盘(10,000个) | 盒装(100个) | AWG No. | 覆盖外径 | 手动式工具 | 半自动压接机(注1) | |
销头 | D02-22-22P-10000 | D02-22-22P-PKG100 | #22至#24 | φ1.1至φ1.3 mm | CT150-2-D02 | 冲压: CP215-5B 压机: 3502-D02-2 |
D02-22-26P-10000 | D02-22-26P-PKG100 | #26至#28 | φ0.8至φ1.0mm | |||
插座 | D02-22-22S-10000 | D02-22-22S-PKG100 | #22至#24 | φ1.1至φ1.3 mm | ||
D02-22-26S-10000 | D02-22-26S-PKG100 | #26至#28 | φ0.8至φ1.0mm |
(注1)关于半自动压接机的详情,请另行咨询。
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|