连接器 INDUSTRIAL MINI I/O CONNECTOR SYSTEM
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
连接器 INDUSTRIAL MINI I/O CONNECTOR SYSTEM
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
产品特点
连接器类型:插孔
PCB安装方向:侧面接入(直角)
屏蔽:是
LED:无
接地选项:面板接地和 PCB 接地
产品类型:连接器
版本:标准
面板挡板:无
插口类型:INDUSTRIAL MINI
特点:结构小型紧凑,拥有防止误嵌合的2个构成的锁扣系统
构成特征
插口构成:2×4
极数:8
PCB接地插片数量:2
端口构成:单个
沟槽:无
是否已安装:是
本体特征
屏蔽材质:铜合金
颜色:自然色
屏蔽电镀材质:镍
端子特征
端子底材:铜合金
焊接端子的电镀材质:基材镀镍后镀锡
端子嵌合面的电镀材质:金
已安装端子数:8
端子嵌合面的电镀厚度:20µin
结线特征
对印刷基板的结线方法:焊接
机械附件
PCB安装类型:通孔
法兰:无
面板安装固定:无
外壳特征
外壳材质:热塑性树脂
尺寸
PCB tail长度1.5mm[0.059 in]
PCB 厚(建议):1.6mm[0.063in]
高度:7.7mm[0.303in]
行业标准
UL 阻燃等级:UL 94V-0
安装特征
安装方法:托盘和 T & R 包装
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
接线
>
连接器
>
尼龙连接器
>
连接器 INDUSTRIAL MINI I/O CONNECTOR SYSTEM
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1726941024469
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1726941024469