连接器 N型同轴连接器 N系列
商品
评价
详情
  • 连接器 N型同轴连接器 N系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 N型同轴连接器 N系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
FAQ
产品概述
此系列同轴连接器支持宽带(DC至10GHz)的螺纹连接锁定式中型同轴连接器。具有插头、插口、适配器等多种规格。
产品特点
1, 50Ω系恒阻抗连接器
2, 螺纹连接锁定型
3, 适合电缆 RG电线,JIS电线
4, 适合规格
  防卫厅 (DSP C 6201)
  日本工业规格(JIS C 5411)
  MIL规格基准
规格概述
1,型号构成
·标准品

N- L  P-  5DW
①②  ③  ④

①系列名 N
②连接器的形状
 无:直通型
 L:L型
 T:T型
③连接器种类
 P:插头
 J:中继型插座
 PJ:面板安装型插座 R:插座
 A:转换器
 PA:面板安装型转换器
④适用电缆简写

·MIL规格品

UG-  21 D/  U
①②    ③  ①

①表示高频率同轴电缆
②追加记号
③改良记号
使用案例
工业机器人
广濑HIROSE连接器
医疗器械
广濑HIROSE连接器
铁道车辆
广濑HIROSE连接器
办公自动化
广濑HIROSE连接器
品牌介绍
广濑电机从创业开始就以自己的技术开发行业领先的原始连接器开始,至此广濑电机就确立了其在连接器专业制造商中日益增长的信任和认可的地位。整个广濑集团的基本理念是“连接智慧的小公司”,其将大量可用的知识和智慧与我们自己培养的知识相结合的方式来生产原始产品。随着其对瞬息万变的时代和市场做出回应,其将迎接任何挑战,以始终具有前瞻性的产品开发来满足客户的需求,并通过电子产品实现富裕的社会。
规格表
1,产品规格
特性阻抗50Ω
频带GhzDC~2GHz
使用温度范围零下30℃~+60℃
使用相对湿度95%以下

2,材质及表面处理
项目名材质表面处理备注
罩壳黄铜镀银
镀镍
-
公针黄铜镀银
镀金
-
母针磷青铜镀银
镀金
-
绝缘物PTFE树脂-不燃材料
密封条硅橡胶-不燃材料
尺寸图
1,直通型 插头
广濑HIROSE连接器
产品型号适合电线ØDØdL
UG-21D/U(40)RG-8/U,RG-9/U11.11938
N-P-3DV(40)3D-2V6.312.735
注:其余的产品信息请参考厂家目录。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是N型连接器?
N型连接器产品是一种具有螺纹连接机构的中小功率连接器。广泛地用于无线电设备和仪器中连接射频同轴电缆用,能与国际上NG型同类产品进行互换。按特征性阻抗分50Ω和75Ω。
如何获取广濑产品的图纸或者3D数据?
进入https://www.hirose.com/网站输入产品,打开后图纸可通过‘产品’页面找到。首先,请运行搜索后进入‘产品’页面。
您可以在’产品’页面的下方找到‘下载’按钮。
如果您找到的是‘联系我们’按钮, 表示数据还未准备好,请使用广濑的申请表来索取。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 同轴连接器 > 连接器 N型同轴连接器 N系列