除符合e-CON标准的4极连接器外,还备有3~8极型和直角型(3、4极)。
产品图像
电气特性
端子特征
接线特征
机械配件
使用条件
动作/用途
识别标记
行业标准
安装特征
外形图1
外形图2
外形图3
外形图4
极数 NO.of Pos. | 尺寸 (Dimensions) | 型号(Part Number) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压线外壳的颜色(Hold Housing Color) | |||||||||
N | A | B | C | D | 黄色(Yellow) | 红色(Red) | 蓝色(Blue) | 绿色(Green) | |
3 | 2 | 4 | 5.75 | 13.8 | 6.9 | 1746741-3 | 1-1746741-3 | 2-1746741-3 | 4-1746741-3 |
4 | 3 | 6 | 6.75 | 15.8 | 8.9 | 1746741-4 | 1-1746741-4 | 2-1746741-4 | 4-1746741-4 |
6 | 5 | 10 | 8.75 | 19.8 | 12.9 | 1746741-6 | 1-1746741-6 | 2-1746741-6 | 4-1746741-6 |
8 | 7 | 14 | 10.75 | 23.8 | 16.9 | 1746741-8 | 1-1746741-8 | 2-1746741-8 | 4-1746741-8 |
外形图1
外形图2
外形图3
外形图4
极数 NO.of Pos. | 尺寸 (Dimensions) | 型号(Part Number) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
压线外壳的颜色(Hold Housing Color) | |||||||||
N | A | B | C | 黄色(Yellow) | 红色(Red) | 蓝色(Blue) | 橙色(Orange) | 绿色(Green) | |
3 | 2 | 14.1 | 4 | 7.2 | 1473562-3 | 1-1473562-3 | 2-1473562-3 | 3-1473562-3 | 4-1473562-3 |
4 | 3 | 16.1 | 6 | 9.2 | 1473562-4 | 1-1473562-4 | 2-1473562-4 | 3-1473562-4 | 4-1473562-4 |
5* | 5 | 20.1 | 10 | 13.2 | 1473562-5 | 1-1473562-5 | 2-1473562-5 | 3-1473562-5 | 4-1473562-5 |
6 | 5 | 20.1 | 10 | 13.2 | 1473562-6 | 1-1473562-6 | 2-1473562-6 | 3-1473562-6 | 4-1473562-6 |
7* | 7 | 24.1 | 14 | 17.2 | 1473562-7 | 1-1473562-7 | 2-1473562-7 | 3-1473562-7 | 4-1473562-7 |
8 | 7 | 24.1 | 14 | 17.2 | 1473562-8 | 1-1473562-8 | 2-1473562-8 | 3-1473562-8 | 4-1473562-8 |
*5极和7极在电路编号6和8上未安装触头。
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|