外壳尺寸 | 芯数 | 额定电流 | 额定电压 | 使用温度范围 | 保存温度范围 |
12 | 2 | 5A | AC600V、DC840V | -25 ~ +85℃ | -10 ~ +60℃ |
3、4 | AC500V、DC700V | ||||
5、6 | AC350V、DC490V | ||||
15 | 2 | 10A | AC600V、DC840V | ||
3、4 | AC500V、DC700V | ||||
8 | 5A | ||||
10、12 | AC350V、DC490V | ||||
21 | 15 | AC500V、DC700V | |||
20 | AC350V、DC490V | ||||
24 | 31 | AC500V/DC700V | |||
31 | 40 | AC600V、DC840V | |||
55 | AC500V、DC700V |
项目 | 规格 | 条件 |
接触抵抗 | 【RM12、21、24、31】4mΩ以下 【RM15】4mΩ以下(8、10、12芯) 【RM15】2mΩ以下(2、3、4芯) | DC1A时 |
绝缘抵抗 | 1000MΩ以上 | DC500V时 |
耐电压 | 无飞弧、绝缘未破坏 | 【RM12】 AC1800V 1分钟(2芯) AC1500V 1分钟(3、4芯) AC1000V 1分钟(5、6、7芯) 【RM15】 AC1800V 1分钟(2芯) AC2000V 1分钟(3芯) AC1500V 1分钟(4、8芯) AC1000V 1分钟(10、12芯) 【RM21】 AC1500V 1分钟(15芯) AC1000V 1分钟(20芯) 【RM24】 AC1500V 1分钟(31芯) 【RM31】 AC1800V 1分钟(40芯) AC1500V 1分钟(55芯) |
耐振性 | 无10μs以上电气瞬断 | 10~55Hz/回、振幅0.75mm、3方向、各2小时 |
耐冲击 | 无10μs以上电气瞬断 | 加速度490m/s2、持続時間11ms、正弦半波、6方向、各3次 |
插拔次数 | 【RM12、21、24、31】8mΩ以下 【RM15】8mΩ以下(8、10、12芯) 【RM15】4mΩ以下(2、3、4芯) | 插拔2000次后,测定接触抵抗 |
温度循环 | 绝缘抵抗 100MΩ以上 | -55℃:30分→常温:10~15分→85℃:30分→常温:10~15分、放置5个循环 |
耐湿性 | 绝缘抵抗 :100MΩ以上(干燥时) | 温度40℃、 湿度90~95%、 放置96小时 |
防水性 | 连接器内部无浸水 | 连接器嵌合状态时在水深1.8m处放置48小时 |
项目 | 材质 | 表面处理 | 备注 |
外壳 | 黄铜、锌合金 | 镀镍、镀铬 | - |
绝缘部分 | 苯二酸二烯丙酯、PPS | - | UL94V-0 (黑色) |
端子 | 黄铜、磷青铜、铜合金 | 镀银、镀金 | - |
包装 | SIR(黑色/红色)、NBR(灰色)、氯丁橡胶 | - | - |
外壳尺寸 | 15 | |||||
端子排列 (插座嵌合面视图) | 端子排列 2 | 端子排列 3 | 端子排列 4 | 端子排列 8 | 端子排列 10 | 端子排列 12 |
芯数 | 2 | 3 | 4 | 8 | 10 | 12 |
耐电压 | AC1800A 1分钟 | AC2000A 1分钟 | AC1500V 1分钟 | AC1000V 1分钟 | ||
容许电流 | 10A | 5A | ||||
绝缘抵抗 | 1000MΩ以上 | |||||
接触抵抗 | 2mΩ以下 | 4mΩ以下 | ||||
焊杯内径 | φ1.7mm | φ2.8mm | φ1.7mm | φ1.1mm |
外壳尺寸 | 21 | 31 | |
端子排列 (插座嵌合面视图) | 端子排列 15 | 端子排列 20 | 端子排列 55 |
芯数 | 15 | 20 | 55 |
耐电压 | AC1500V 1分钟 | AC1000V 1分钟 | AC1500V 1分钟 |
容许电流 | 5A | ||
绝缘抵抗 | 1000MΩ以上 | ||
接触抵抗 | 4mΩ以下 | ||
焊杯内径 | φ1.1mm |
单位:mm | ||||||
安装方法 | 隔板型(正面安装) | 隔板型(背面安装) | 法兰型 | |||
外壳尺寸 | 12 | 15 | 21 | 31 | 15 | 15 |
适用面板厚度 | 0.5~2 | 0.5~2.5 | 2.5~4 | |||
φA | 14.1 | 17.1 | 22.1 | 32.1 | 21 | - |
B | 6.1 | 7.6 | 12.75 | 17.75 | 19.65 | - |
RC | - | - | 0.8 | 0.85 | - | - |
RM系列小型金属圆形连接器 | ||
![]() | ||
RM-W系列的非防水版本 |
型号 | 插针/插孔 | 芯数 | 适用尾夹 |
RM15WTPZA-2P(7*) | 插针 | 2 | JR16WCC JR16WCCA |
RM15WTPZA-3P(7*) | 插针 | 3 | |
RM15WTPZA-4P(7*) | 插针 | 4 | |
RM15WTPZA-8P(7*) | 插针 | 8 | |
RM15WTPZA-10P(7*) | 插针 | 10 | |
RM15WTPZA-12P(7*) | 插针 | 12 |
型号 | 插针/插孔 | 芯数 | 适用尾夹 |
RM15WTPZA-2S(7*) | 插孔 | 2 | JR16WCC JR16WCCA |
RM15WTPZA-3S(7*) | 插孔 | 3 | |
RM15WTPZA-4S(7*) | 插孔 | 4 | |
RM15WTPZA-8S(7*) | 插孔 | 8 | |
RM15WTPZA-10S(7*) | 插孔 | 10 | |
RM15WTPZA-12S(7*) | 插孔 | 12 |
型号 | A (适用电缆外径) |
JR16WCC-4(72) | 4 |
JR16WCC-6(72) | 6 |
JR16WCC-8(72) | 8 |
JR16WCC-10(72) | 10 |
JR16WCC-11(72) | 11 |
JR16WCC-12(72) | 12 |
型号 | A (适用电缆外径) |
JR16WCCA-4(72) | 4 |
JR16WCCA-6(72) | 6 |
JR16WCCA-8(72) | 8 |
JR16WCCA-10(72) | 10 |
JR16WCCA-11(72) | 11 |
JR16WCCA-12(72) | 12 |
型号 | 插针/插孔 | 芯数 | 适用尾夹 |
RM15WTPZ-2P(7*) | 插针 | 2 | JR13WCC JR13WCCA |
RM15WTPZ-3P(7*) | 插针 | 3 | |
RM15WTPZ-4P(7*) | 插针 | 4 | |
RM15WTPZ-8P(7*) | 插针 | 8 | |
RM15WTPZ-10P(7*) | 插针 | 10 | |
RM15WTPZ-12P(7*) | 插针 | 12 |
型号 | 插针/插孔 | 芯数 | 适用尾夹 |
RM15WTPZ-2S(7*) | 插孔 | 2 | JR13WCC JR13WCCA |
RM15WTPZ-3S(7*) | 插孔 | 3 | |
RM15WTPZ-4S(7*) | 插孔 | 4 | |
RM15WTPZ-8S(7*) | 插孔 | 8 | |
RM15WTPZ-10S(7*) | 插孔 | 10 | |
RM15WTPZ-12S(7*) | 插孔 | 12 |
型号 | A (适用电缆外径) |
JR13WCC-4(72) | 4 |
JR13WCC-5(72) | 5 |
JR13WCC-6(72) | 6 |
JR13WCC-7(72) | 7 |
JR13WCC-8(72) | 8 |
JR13WCC-9(72) | 9 |
JR13WCC-10(72) | 10 |
型号 | A (适用电缆外径) |
JR13WCCA-4(72) | 4 |
JR13WCCA-5(72) | 5 |
JR13WCCA-6(72) | 6 |
JR13WCCA-7(72) | 7 |
JR13WCCA-8(72) | 8 |
JR13WCCA-9(72) | 9 |
JR13WCCA-10(72) | 10 |
型号 | 插针/插孔 | 芯数 | 适用尾夹 |
RM15WTLP-4P(3*) | 插针 | 4 | JR13WCC JR13WCCA |
RM15WTLP-8P(3*) | 插针 | 8 | |
RM15WTLP-10P(3*) | 插针 | 10 | |
RM15WTLP-12P(3*) | 插针 | 12 |
型号 | 插针/插孔 | 芯数 | 适用尾夹 |
RM15WTLP-4S(3*) | 插孔 | 4 | JR13WCC JR13WCCA |
RM15WTLP-8S(3*) | 插孔 | 8 | |
RM15WTLP-10S(3*) | 插孔 | 10 | |
RM15WTLP-12S(3*) | 插孔 | 12 |
型号 | A (适用电缆外径) |
JR13WCC-4(72) | 4 |
JR13WCC-5(72) | 5 |
JR13WCC-6(72) | 6 |
JR13WCC-7(72) | 7 |
JR13WCC-8(72) | 8 |
JR13WCC-9(72) | 9 |
JR13WCC-10(72) | 10 |
型号 | A (适用电缆外径) |
JR13WCCA-4(72) | 4 |
JR13WCCA-5(72) | 5 |
JR13WCCA-6(72) | 6 |
JR13WCCA-7(72) | 7 |
JR13WCCA-8(72) | 8 |
JR13WCCA-9(72) | 9 |
JR13WCCA-10(72) | 10 |
型号 | 插针/插孔 | 芯数 |
RM15WTRZ-2P(7*) | 插针 | 2 |
RM15WTRZ-3P(7*) | 插针 | 3 |
RM15WTRZ-4P(7*) | 插针 | 4 |
RM15WTRZ-8P(7*) | 插针 | 8 |
RM15WTRZ-10P(7*) | 插针 | 10 |
RM15WTRZ-12P(7*) | 插针 | 12 |
型号 | 插针/插孔 | 芯数 |
RM15WTRZ-2S(7*) | 插孔 | 2 |
RM15WTRZ-3S(7*) | 插孔 | 3 |
RM15WTRZ-4S(7*) | 插孔 | 4 |
RM15WTRZ-8S(7*) | 插孔 | 8 |
RM15WTRZ-10S(7*) | 插孔 | 10 |
RM15WTRZ-12S(7*) | 插孔 | 12 |
型号 | 插针/插孔 | 芯数 |
RM15WTRZA-2P(7*) | 插针 | 2 |
RM15WTRZA-3P(7*) | 插针 | 3 |
RM15WTRZA-4P(7*) | 插针 | 4 |
RM15WTRZA-8P(7*) | 插针 | 8 |
RM15WTRZA-10P(7*) | 插针 | 10 |
RM15WTRZA-12P(7*) | 插针 | 12 |
型号 | 插针/插孔 | 芯数 |
RM15WTRZA-2S(7*) | 插孔 | 2 |
RM15WTRZA-3S(7*) | 插孔 | 3 |
RM15WTRZA-4S(7*) | 插孔 | 4 |
RM15WTRZA-8S(7*) | 插孔 | 8 |
RM15WTRZA-10S(7*) | 插孔 | 10 |
RM15WTRZA-12S(7*) | 插孔 | 12 |
型号 | 插针/插孔 | 芯数 |
RM15WTRZB-2P(7*) | 插针 | 2 |
RM15WTRZB-3P(7*) | 插针 | 3 |
RM15WTRZB-4P(7*) | 插针 | 4 |
RM15WTRZB-8P(7*) | 插针 | 8 |
RM15WTRZB-10P(7*) | 插针 | 10 |
RM15WTRZB-12P(7*) | 插针 | 12 |
型号 | 插针/插孔 | 芯数 |
RM15WTRZB-2S(7*) | 插孔 | 2 |
RM15WTRZB-3S(7*) | 插孔 | 3 |
RM15WTRZB-4S(7*) | 插孔 | 4 |
RM15WTRZB-8S(7*) | 插孔 | 8 |
RM15WTRZB-10S(7*) | 插孔 | 10 |
RM15WTRZB-12S(7*) | 插孔 | 12 |
型号 | 插针/插孔 | 芯数 |
RM15WTRZB-3PA(7*) | 插针 | 3 |
RM15WTRZB-4PA(7*) | 插针 | 4 |
RM15WTRZB-8PA(7*) | 插针 | 8 |
RM15WTRZB-10PA(7*) | 插针 | 10 |
型号 | 插针/插孔 | 芯数 | φA | φB | C | D | E | 适用尾夹 |
RM21WTP-15P(31) | 插针 | 15 | 21 | 32 | 37.5 | TM25×2 | M20×0.75 | JR16WCC RM21WTP-CP |
RM21WTP-15S(31) | 插孔 | |||||||
RM21WTP-20P(31) | 插针 | 20 | ||||||
RM21WTP-20S(31) | 插孔 | |||||||
RM31WTP-40P(85) | 插针 | 40 | 30.8 | 42 | 52 | TM35×2 | M28×0.75 | RM31WTP-CP |
RM31WTP-40S(71) | 插孔 | |||||||
RM31WTP-55P(71) | 插针 | 55 | ||||||
RM31WTP-55S(71) | 插孔 |
型号 | A (适用电缆外径) |
JR16WCC-4(72) | 4 |
JR16WCC-6(72) | 6 |
JR16WCC-8(72) | 8 |
JR16WCC-10(72) | 10 |
JR16WCC-11(72) | 11 |
JR16WCC-12(72) | 12 |
型号 | φA | φB | C | D | E |
RM21WTP-CP(8)(71) | 8 | 23 | 38 | 7.5 | M20×0.75 |
RM21WTP-CP(10)(71) | 10 | ||||
RM21WTP-CP(12)(71) | 12 | ||||
RM31WTP-CP(10)(71) | 10 | 31 | 42 | 12 | M28×0.75 |
RM31WTP-CP(12)(71) | 12 | ||||
RM31WTP-CP(14)(71) | 14 | ||||
RM31WTP-CP(16)(71) | 16 | ||||
RM31WTP-CP(18)(71) | 18 |
型号 | 插针/插孔 | 芯数 | φA | φB | C | D | E | F |
RM21WTR-15P(31) | 插针 | 15 | 31 | 21 | 6.5 | 2.5 | 23.5 | TM25×2 |
RM21WTR-20P(31) | 插针 | 20 | ||||||
RM31WTR-40P(71) | 插针 | 40 | 41 | 34 | TM35×2 | |||
RM31WTR-40S(85) | 插孔 | |||||||
RM31WTR-55P(71) | 插针 | 55 | ||||||
RM31WTR-55S(71) | 插孔 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|