产品概述
广濑电机品牌HR25/HR25A系列高性能微型圆形连接器,具有小型、高密度、多样化、屏蔽设计等特点。
对比同品牌的HR10系列,HR25/HR25A系列更加小巧,适用于CCD相机、测量、医疗设备等。
HR25系列采用螺纹式锁紧,HR25A系列采用推挽式锁紧,两者电气性能相同。
产品特点
1. 小型高密度 插头最大外径:4、6、8芯 φ11mm,12、16、20芯 φ13mm
2. 操作简便 HR25A系列采用推挽式锁紧,插拔更便捷
3. 产品多样 多种芯数:4、6、8、12、16、20
多种接线:焊接、压着、电路板直插
4. 屏蔽设计 金属外壳设计,适用于有抗电磁干扰需求的设备
规格概述
基本规格
|
1A | AC30V、DC42V | -25 ~ 85℃ | -10 ~ 60℃ |
电气特性
|
接触抵抗 | 30mΩ以下 | DC1A时 |
绝缘抵抗 | 1000MΩ以上 | DC100V时 |
耐电压 | 无飞弧、绝缘未破坏 | AC100V 1分钟 |
耐振性 | 无10μs以上电气瞬断 | 10~55Hz/回、振幅0.75mm、3方向、各2小时 |
耐冲击 | 无10μs以上电气瞬断 | 加速度490m/s2、持続時間11ms、3方向、各3次 |
插拔次数 | 接触抵抗 50mΩ以下 | 1000次 |
温度循环 | 绝缘抵抗 1000MΩ以上 | -55℃:30分→常温:10~15分→85℃:30分→常温:10~15分、放置5个循环 |
耐湿性 | 绝缘抵抗 :5MΩ以上(高湿时) 50MΩ以上(干燥时) | 温度40℃、 湿度90~95%、 放置96小时 |
材质/表面处理
|
插头 中继插座 | 外壳 | 铝合金/黄铜 | 镀镍 | - |
绝缘部分 | PPS树脂 | - | UL94V-0 |
垫片、衬套 | 乙丙橡胶/氯丁橡胶 | - | - |
端子 | 磷青铜 | 镀金 | - |
面板插座 | 外壳 | 铝合金 | 镀镍 | - |
绝缘部分 | PPS树脂 | - | UL94V-0 |
端子 | 磷青铜 | 镀金 | - |
使用方法

●接线步骤
|
1 | 电缆导体截面积须小于0.08mm2(AWG#28) | 电缆导体截面积须小于0.05mm2(AWG#30) |
2 | 电缆按照表-1所示尺寸进行末端处理后,通过上图所示连接器各部分 |
3 | 将绝缘组件嵌入安装夹具进行焊接接线 | 电缆芯线与端子进行压着后,将压着端子插入绝缘组件端子孔 |
4 | 用压接工具(HR10A-TC-02)将紧固件夹紧并固定至电缆 |
5 | 将绝缘组件螺纹部嵌入连接器主体(使用扭力扳手,按表1所示数值紧固) |
6 | 紧固止动螺丝,使止动螺丝前端接触到紧固件的2处凸起之一,止动螺丝紧固扭矩为0.3~0.4N・m |
7 | 最后将电缆套管套入插头主体后完成接线 (注)为防止螺丝松动,建议在螺纹部涂抹粘合剂 |
注意事项
1. 插拔连接器时请务必切断电源。
2. 回路电源侧请务必使用有插孔端子的连接器。
3. 使用连接器时请务必锁紧
4. 因电缆构造不同其夹持力与扭转力也会有所不同,直通插头、中继插座接线时请事先确认。
使用案例
规格表
●HR25直通插头

●HR25面板插座

●HR25电路板插座

●HR25中继插座

●HR25A直通插座

●HR25A面板插座

●HR25A电路板插座

●HR25A中继插座

●压着端子

尺寸图
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。