产品概述
JR-W系列是广濑电机品牌中比较畅销的且防水性能比较高的一款圆形连接器。
产品特点
1,防水
JR-W系列是稳固,防水的连接器系列,防水等级达到IP67以及IP68
2,防腐蚀
外部护壳有镀层以增加防腐蚀性,使得这种连接器适用于各种环境
规格概述
1,材料以及表面处理
|
主体外壳 | 铝合金,黄铜 | 镀铬 | / |
绝缘体 | 树脂,PPS树脂 | / | UL94V-0 |
端头 | 铜合金 | 镀银 | / |
防水衬垫 | 硅橡胶 | / | / |
2,型号构成
插头及插座 |
JR | 13 | WP | A- | 3 | P | C | (**) |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑨ |
电缆固定夹 |
JR | 13 | WCC | A- | 4 | (**) |
① | ② | ③ | ④ | ⑧ | ⑨ |
① | JR系列 |
② | 外壳规格 |
③ | 外壳种类(WP:防水插头,WR:防水插座,WCC:防水电缆夹) |
④ | 外壳的变化(外部形状有变化的情况下,标记ABC...) |
⑤ | 端子的芯数 |
⑥ | 端子的形状(P:插针;S:插孔) |
⑦ | 端子的接线方式(无:焊接接线;C:压着接线) |
⑧ | 适用的电缆外径 |
⑨ | 别的式样(除上述之外,每但该产品有变更的情况下,会用2位数进行备注) |
使用案例
机床/半导体制造装置/封装设备/生产线
![HIROSE广濑圆形连接器](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/HRS1/222000426907/img/a200001.jpg)
铁道车辆
![HIROSE广濑圆形连接器](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/HRS1/222000426907/img/a200002.jpg)
品牌介绍
广濑电机从创业开始就以自己的技术开发行业领先的原始连接器开始,至此广濑电机就确立了其在连接器专业制造商中日益增长的信任和认可的地位。整个广濑集团的基本理念是“连接智慧的小公司”,其将大量可用的知识和智慧与我们自己培养的知识相结合的方式来生产原始产品。随着其对瞬息万变的时代和市场做出回应,其将迎接任何挑战,以始终具有前瞻性的产品开发来满足客户的需求,并通过电子产品实现富裕的社会。
规格表
|
13 | 3 | 10A | AC100,DC140V | 零下25℃~零上85℃ | 零下10℃~零上60℃ |
5 | 5A |
16 | 7 | 10A |
10 | 5A |
21 | 10 | 10A |
16 | 5A |
25 | 4 | 30A | AC300V,DC420V |
16 | 10A | AC100,DC140V |
24 | 5A |
尺寸图
1,插头
![HIROSE广濑圆形连接器](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/HRS1/222000426907/img/b200001.jpg)
2,插座(方形法兰)
![HIROSE广濑圆形连接器](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/HRS1/222000426907/img/b200002.jpg)
3,插座(固定螺母前置型)
![HIROSE广濑圆形连接器](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/HRS1/222000426907/img/b200003.jpg)
4,插座(固定螺母后置型)
![HIROSE广濑圆形连接器](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/HRS1/222000426907/img/b200004.jpg)
5,插座(固定螺母后置型,六角螺母)
![HIROSE广濑圆形连接器](//www.misumi.com.cn/linked/vitem/el/HRS1/222000426907/img/b200005.jpg)
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。