产品概述
SAMICON1600系列为采用了广濑电机独创设计的矩形多芯连接器。
连接器、外壳、挡板等部件完全分离,相互组合后使得规格更加多样化,布线也更加简单。
用户也可根据不同接线、锁定、安装等方式,灵活选择对应产品,因此广泛应用于各行各业的电气接线。
产品特点
 | 1. 多种芯数,适用于各种电子电气设备接线 8、12、16、20、24、28、34、45、60等9种芯数可选 |
| |
 | 2. 锁定机构,防止因外部振动而引起的连接松弛 侧面锁定、顶部锁定、肩部锁定等不同方式,配合对应挡块支架使用 |
| |
 | 3. 多样接线,无论是少量试做还是批量加工均可轻松应对 焊接接线、压着接线、DIP接线、绕线接线等,充分满足各种现场接线需求 |
规格概述
基本规格
|
使用温度范围 | 压着型/焊接型:-55~+85℃ 绕线型:-25~+80℃ |
额定电流 | 3A |
额定电压 | AC300V |
接触抵抗 | DC1A时7mΩ以下 |
绝缘抵抗 | DC500V时1000MΩ以上 |
耐电压 | AC1000V 1分钟 |
绕接型规格
适用电线 | AWG# | 26 | 28 | 30 |
线径(mm) | 0.41 | 0.32 | 0.26 |
最大外皮外径(mm) | 0.95 | 0.75 | 0.6 |
卷绕方法 | 普通卷绕 | 包覆卷绕1圈 | 包覆卷绕1圈 |
有效卷数(次) | 约8 | 约8 | 约9 |
每个端子的圈数 | 2圈 |
材质/表面处理
|
绝缘部分 | 玻璃纤维填充树脂 | 蓝色 |
插针端子 | 黄铜 | A型:镀银 G型:镀金 |
插孔端子 | 磷青铜 |
插头外壳 | ABS树脂 | 黑色 |
挡板支架 | 铜 | 镀镍 |
压着型规格
适用电线 | AWG#24~28(包覆外径φ0.9~φ16) |
压着强度 (kg以上) | AWG# | 26 | 28 | 30 |
压着力 | 3.6 | 2.4 | 1.6 |
使用案例
注意事项
1. | 拔出连接器时,请尽量不要握住电线,而是握住连接器外壳进行拔出。 |
2. | 拔出连接器时,若用力撬着拔出,可能会导致公头端子弯曲,因此请尽量笔直拔出。 |
3. | 塑料锁只能保证强度达到振动或电线重量不会导致连接器嵌合脱落的程度,对上述以外的负荷无法保证强度,因此若要在需要高强度的场所使用,请使用顶部接触锁定型插头外壳(焊接、研磨型通用)。 |
4. | 端子的电镀有镀金和镀银两种类型,建议在环境条件恶劣的场所使用时选择镀金型,在其他普通条件下使用时选择经济的镀银型。 |
5. | 关于端子的压着,在少量压着及维护作业时,建议使用手动压着工具;在大量压着时建议使用自动压着机。 |
6. | 用于插入用途时,从功能上看建议选择Samikon 1600系列焊接型或研磨型产品。 |
相关产品
规格表
|
|
焊接 | 8 | P-1608BA(09) | P-1608BG(09) | S-1608A(09) | S-1608G(09) |
12 | P-1612BA(09) | P-1612BG(09) | S-1612A(09) | S-1612G(09) |
16 | P-1616BA(09) | P-1616BG(09) | S-1616A(09) | S-1616G(09) |
20 | P-1620BA(09) | P-1620BG(09) | S-1620A(09) | S-1620G(09) |
24 | P-1624BA(09) | P-1624BG(09) | S-1624A(09) | S-1624G(09) |
28 | P-1628BA(09) | P-1628BG(09) | S-1628A(09) | S-1628G(09) |
34 | P-1634BA(09) | P-1634BG(09) | S-1634A(09) | S-1634G(09) |
45 | P-1645BA(09) | P-1645BG(09) | S-1645A(09) | S-1645G(09) |
60 | P-1660BA(09) | P-1660BG(09) | S-1660A(09) | S-1660G(09) |
绕接 | 8 | PW-1608BA(09) | PW-1608BG(09) | PW-1608BA(09) | PW-1608BG(09) |
12 | PW-1612BA(09) | PW-1612BG(09) | PW-1612BA(09) | PW-1612BG(09) |
16 | PW-1616BA(09) | PW-1616BG(09) | PW-1616BA(09) | PW-1616BG(09) |
20 | PW-1620BA(09) | PW-1620BG(09) | PW-1620BA(09) | PW-1620BG(09) |
24 | PW-1624BA(09) | PW-1624BG(09) | PW-1624BA(09) | PW-1624BG(09) |
28 | PW-1628BA(09) | PW-1628BG(09) | PW-1628BA(09) | PW-1628BG(09) |
34 | PW-1634BA(09) | PW-1634BG(09) | PW-1634BA(09) | PW-1634BG(09) |
45 | PW-1645BA(09) | PW-1645BG(09) | PW-1645BA(09) | PW-1645BG(09) |
60 | PW-1660BA(09) | PW-1660BG(09) | PW-1660BA(09) | PW-1660BG(09) |
DIP | 8 | PD-1608BA(09) | PD-1608BG(09) | PD-1608BG(09) | SD-1608G(09) |
12 | PD-1612BA(09) | PD-1612BG(09) | PD-1612BG(09) | SD-1612G(09) |
16 | PD-1616BA(09) | PD-1616BG(09) | PD-1616BG(09) | SD-1616G(09) |
20 | PD-1620BA(09) | PD-1620BG(09) | PD-1620BG(09) | SD-1620G(09) |
24 | PD-1624BA(09) | PD-1624BG(09) | PD-1624BG(09) | SD-1624G(09) |
28 | PD-1628BA(09) | PD-1628BG(09) | PD-1628BG(09) | SD-1628G(09) |
34 | PD-1634BA(09) | PD-1634BG(09) | PD-1634BG(09) | SD-1634G(09) |
45 | PD-1645BA(09) | PD-1645BG(09) | PD-1645BG(09) | SD-1645G(09) |
60 | PD-1660BA(09) | PD-1660BG(09) | PD-1660BG(09) | SD-1660G(09) |
压着 | 8 | PC-1608 | SC-1608 |
12 | PC-1612 | SC-1612 |
16 | PC-1616 | SC-1616 |
20 | PC-1620 | SC-1620 |
24 | PC-1624 | SC-1624 |
28 | PC-1628 | SC-1628 |
34 | PC-1634 | SC-1634 |
45 | PC-1645 | SC-1645 |
60 | PC-1660 | SC-1660 |
|
弯角DIP (插针) | 20 | PR-1620BA(50) | PR-1620BA-STA(50) | PR-1620BA-ST(50) | PR-1634BA-STAR(50) |
28 | PR-1628BA(50) | PR-1628BA-STA(50) | PR-1628BA-ST(50) | PR-1628BA-STAR(50) |
34 | PR-1634BA(50) | PR-1634BA-STA(50) | PR-1634BA-ST(50) | PR-1660BA-STAR(50) |
60 | PR-1660BA(50) | PR-1660BA-STA(50) | PR-1660BA-ST(50) | PR-1620BA-STAR(50) |
|
顶部锁定 | 20 | P-1620A-CA(50) | - | P-1620A-STA(51) |
24 | P-1624A-CA(50) | - | P-1624A-STA(51) |
28 | P-1628A-CA(50) | - | P-1628A-STA(51) |
34 | P-1634A-CA(50) | - | P-1634A-STA(51) |
45 | P-1645A-CA(50) | - | P-1645A-STA(51) |
60 | P-1660A-CA(50) | - | P-1660A-STA(51) |
侧面锁定 | 8 | P-1608A-C(50) | - | P-1608A-ST(51) |
12 | P-1612A-C(50) | - | P-1612A-ST(51) |
16 | P-1616A-C(50) | - | P-1616A-ST(51) |
20 | P-1620A-C(50) | S-1620A-J(50) | P-1620A-ST(51) |
24 | P-1624A-C(50) | S-1624A-J(50) | P-1624A-ST(51) |
28 | P-1628A-C(50) | S-1628A-J(50) | P-1628A-ST(51) |
34 | P-1634A-C(50) | S-1634A-J(50) | P-1634A-ST(51) |
45 | P-1645A-C(50) | S-1645A-J(50) | P-1645A-ST(51) |
60 | P-1660A-C(50) | S-1660A-J(50) | P-1660A-ST(51) |
肩部锁定 | 8 | 1608-CBA(50) | - | 1600-STB(05) |
12 | 1612-CBA(51) | - |
16 | 1616-CBA(50) | - |
尺寸图
●焊接型连接器

●绕接型连接器

●压着型连接器

●DIP型连接器

●弯角DIP型连接器(插针)

●顶部锁定

●侧面锁定

●肩部锁定

●把手

●端子排列及开孔尺寸图

价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。