芯数 | 额定电压 | 额定电流 | 使用温度范围 | 保存温度范围 |
3芯 | AC125V、DC175V | 5A | -25 ~ 85℃ | -10 ~ 60℃ |
4芯 | AC125V、DC125V | 10A | ||
6、12、20芯 | AC30V、DC42V | 2A | ||
11芯 | 4芯:AC125V、DC125V 7芯:AC30V、DC42V | 4芯:10A 7芯:2A |
项目 | 规格 | 条件 |
接触抵抗 | 3、6、12、20芯:15mΩ以下 4芯:5mΩ以下 11芯:4芯 5mΩ以下、7芯 15mΩ以下 | DC1A时 |
绝缘抵抗 | 1000MΩ以上 | 3、4芯:DC500V时 6、12、20芯:DC100V时 11芯:4芯 DC500V时、7芯 DC100V时 |
耐电压 | 无飞弧、绝缘未破坏 | 3、4芯:AC1250 1分钟 6、12、20芯:AC300V 1分钟 11芯:4芯 AC1250V 1分钟、7芯 AC300V 1分钟 |
耐振性 | 无10μs以上电气瞬断 | 10~55Hz/回、振幅0.75mm、5分钟、3方向、各10次 |
耐冲击 | 无10μs以上电气瞬断 | 加速度490m/s2、持続時間11ms、3方向、各3次 |
插拔次数 | 3、6、12、20芯:30mΩ以下 4芯:10mΩ以下 11芯:4芯 10mΩ以下、7芯 30mΩ以下 | 1000次 |
温度循环 | 绝缘抵抗 100MΩ以上 | -55℃:30分→常温:2~3分→85℃:30分→常温:2~3分、放置5个循环 |
耐湿性 | 绝缘抵抗 :10MΩ以上(高湿时) 100MΩ以上(干燥时) | 温度40℃、 湿度90~95%、 放置96小时 |
防水性 | 连接器内部无浸水 | 连接器嵌合状态时在在水深1.8m处放置48小时 |
部品 | 材质 | 表面处理 | 备注 |
外壳 | 铝合金 | 镀镍 | - |
PPS树脂(褐色) | - | UL94V-0 | |
绝缘物 | PPS树脂(黑色) | - | UL94V-0 |
端子 | 铝合金 | 镀金 | 底部镀镍 |
垫片 | 氯丁橡胶(黑色) | - | - |
略图 | 作业内容 | |
1 | ![]() | 【插头分解】 1)将插头插入接线夹具,同时用台虎钳固定 接线夹具参考此处:链接 |
![]() | 2)将导线管与端子块旋松直至取下 注:使用台虎钳等直接夹紧套管时会产生变形、破损、止动环脱落等,因此在分解和组装、接线时请务必使用接线夹具 | |
2 | ![]() | 【电线末端处理】 1)根据左图数值剥除电缆护套 注:剥线处理时请勿损伤屏蔽层和护套,否则可能造成屏蔽或防水不良等问题 |
![]() | 2)将屏蔽层翻折并均匀包裹护套 | |
![]() | 3)根据左图数值剥除导线外皮 注:剥线处理时请勿损伤外皮、导线、屏蔽层等,否则可能造成导通或防水不良等问题 | |
3 | ![]() | 【焊接作业】 1)焊接条件:350±10℃、5秒以内 2)6、12、11(No.1~7)、20芯时 将导线穿过左图所示长度的热缩管(内径φ1.1mm以上) 待导线焊接至端子后,对热缩管进行加热并收缩 |
![]() | 3)3、4、11(No.A~D)芯时 将导线焊接至端子,为保证相邻端子间的绝缘,导线外皮与绝缘壁重叠区需在0.5mm以上(如左图所示) | |
![]() | 4)焊接作业的最后,请根据左图所示,确保端子端面与电线外皮端面的间隔D尺寸 注:该尺寸关系到当屏蔽线与接地金属嵌合后组装到导线管时两者间是否切实接触 | |
4 | ![]() | 【接地金属片的压接固定】 1)焊接完成后,将端子块从接线夹具拔出 注:拔出时请小心导线断裂等 |
![]() | 2)将铜箔(宽5~6mm)包裹住屏蔽层,使其不会散开 注:铜箔两层间重叠处请勿超过2mm | |
![]() | 3)按照左图所示将接地金属片固定于铜箔。固定时请注意将铜箔卷终点放置于接地金属片的U字底面 | |
![]() | 4)根据左图数值,将接地金属片开口处向内侧按压。 | |
![]() | 5)如左图所示,使用带齿压接工具压紧金属片 | |
5 | ![]() | 【连接器的组装】 1)将完成接线的端子块与接线夹具嵌合 2)将导线管紧固于端子块螺纹部 |
![]() | 3)垫片插入至导线管凸起处 4)将电缆夹侧面凸起部与导线管沟部进行嵌合 | |
![]() | 5)按照下表的扭矩,固定锁紧环后完成组装 | |
![]() | 6)从夹具上取下连接器 |
LF系列 电缆压接工具 | ||
![]() | ||
●用于固定接地金属片的压接工具 |
外壳尺寸 | LF07 | LF10 | LF13 | ||||
端子排列 (插座嵌合面视图) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
芯数 | 3 | 6 | 4 | 12 | 11 | 20 | |
耐电压 | AC1250V | AC300V | AC1250V | AC300V | 4芯:AC1250V | 7芯:AC300V | AC300V |
容许电流 | 5A | 2A | 10A | 2A | 4芯:10A | 7芯:2A | 2A |
绝缘抵抗 | 1000MΩ | ||||||
接触抵抗 | 15mΩ | 5mΩ | 15mΩ | 4芯:5mΩ | 7芯:15mΩ | 15mΩ | |
焊杯内径 | φ1.15 | φ0.8 | φ1.7 | φ0.8 | 4芯:φ1.7 | 7芯:φ0.8 | φ0.8 |
外壳尺寸 | A | B | 面板厚度 |
LF07WBR | φ9.05 | 8.1 | 0.7~2 |
LF10WBR | φ11.05 | 10.2 | |
LF13WBR | φ14.05 | 13.1 | |
LF10WBRB | |||
LF13WBRB | φ17.05 | 16.1 | 0.7~4.8 |
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|