安装高度为2.9 mm的低矮型小型带锁定的接口连接器。
[特长]
▪ 插座连接器自电路板安装面的高度为2.9 mm。
▪ 触头间距为0.8 mm,为极小间距,安装面积小。
▪ 电路板安装方式为一列0.8 mm间距的SMT方式,所以易安装。
▪ 插座连接器也备有压花包装。
▪ 插座连接器是将金属外壳模制罩盖的结构,所以ESD对策也万全。
▪ 嵌合时在两端设有锁扣。
▪ 该锁扣可在最小空间里实现,有利于套件的小型化。
▪ 电路板的厚度和辅助零件的长度在0.5、1、1.5 mm中选择。
▪ 插头连接器的接线为可对应各种线材的焊接型。
▪ 极数为8、10极。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。