本产品为连接器主体/电缆连接部的2分割结构。极数由8、24(电源4极)、40极构成。
[特长]
▪ 连接器主体/电缆连接部的2分割结构:通过将连接器主体和电缆连接部进行2分割,使得线束产品的后插入成为可能,可提高电缆连接部的线束作业性能,提高面向套件的安装作业性能。
▪ 时序结构:40极类型以两端的各2根作为时序端子,安全方面也做得很到位。
▪ 电源对应:24极类型为安装了电源端子的类型。
▪ 电源端子的连接使用的是MDF6系列4极连接器(3.5 mm螺距,UL及CSA规格认定产品),通过使用AWG16号确保了6A的电流容量。
▪ 另外,还可以通过自动机进行压接接线。
▪ 接触可靠性:连接器主体的接触部形状采用的是2点接点方式的叉形端子(音叉形)形状,旨在接触的安定化