直通插头
外形图
产品编号 | HRS No. | 适用电缆 | φd1 | φd2 | φd3 | L |
---|---|---|---|---|---|---|
MSS-P-2.5(40) | CL319-0013-1-40 | 2.5D-2V | 4.65 | 7.5 | 2.8 | 20.5 |
MSS-P-1.5-A(40) | CL319-0024-8-40 | 1.5D-2V | 4.65 | 6.5 | 3.4 | 16.0 |
MSS-P-196/U(40) | CL319-0026-3-40 | RG-196A/U | 4.65 | 6.5 | 2.3 | 16.0 |
L形弯曲插头
外形图
产品编号 | HRS No. | 适用电缆 | φd1 | φd2 | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|---|---|
MSS-LP-1.5(40) | CL319-0007-9-40 | 1.5D-2V | 1.8 | 4.65 | 19.0 | 15.5 |
MSS-LP-2.5-A(40) | CL319-0015-7-40 | 2.5D-2V | 2.8 | 4.65 | 19.0 | 15.5 |
MSS-LP-1.5-A(40) | CL319-0025-0-40 | 1.5D-2V | 3.4 | 4.65 | 15.0 | 15.5 |
MSS-LP-196/U(40) | CL319-0027-6-40 | RG-196A/U | 2.3 | 4.65 | 15.0 | 15.5 |
直通插口
外形图
产品编号 | HRS No. | 适用电缆 | φd | L |
---|---|---|---|---|
MSS-J-1.5(40) | CL319-0004-0-40 | 1.5D-2V | 1.8 | 20.6 |
MSS-J-2.5(40) | CL319-0014-4-40 | 2.5D-2V | 2.8 | 20.6 |
面板插口
外形图
产品编号 | HRS No. | 适用电缆 |
---|---|---|
MSS-PJ-2.5(40) | CL319-0016-0-40 | 2.5D-2V |
直通插座
外形图
直通插座(印刷电路板安装型)
外形图
L形弯曲插座(印刷电路板安装型)
外形图
插头插座
外形图
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|