连接器 高密度多极圆形连接器 HR22系列
商品
评价
详情
  • 连接器 高密度多极圆形连接器 HR22系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 高密度多极圆形连接器 HR22系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
使用耐振动性强的螺钉耦合结构(耦合内部装有防松脱弹簧)的多极圆形连接器。有防水型、非防水型。
【特长】
・有防水型和非防水型两种,分别具有兼容性:防水型在嵌合状态下推进1.8m,内部48小时内都不会浸水。
・防止锁定装置松动的结构:锁定结构采用螺钉耦合的方式,在联轴器内部安装防松动弹簧。
・接线作业方式有两种:接线作业有压接型和焊接型2种,可根据用途选择。
・插座容易安装:可通过从面板紧固螺母的方式快速安装插座。
・也有抗弯曲性优异的类型:将电线衬套套在壳体上增大电缆的弯曲半径,以防止弯曲时断线。
・高密度设计:20极,插头最大外径为φ21,大大提高了密度。

小型 高性能圆形连接器

HR22系列一览

HR22系列一览

关于高密度多极圆形连接器 HR22系列的规格

产品标准

额定额定电流2A使用温度范围-25~+85℃
额定电压AC100V、DC140V保存温度范围-10~+60℃
项目标准条件
1.接触电阻20 mΩ以下在DC1A下进行测量
2.绝缘电阻1000MΩ以上在DC100V下进行测量
3.耐电压无闪络、电介质击穿AC300V下1分钟
4.耐振性无10μs以上的电气闪断10~500Hz/周期、振幅0.75 mm、加速度98 m/s2
3方向、各试验2个小时。
5.冲击无10μs以上的电气闪断加速度490 m/s2、持续时间11 ms
3方向、各试验3次。
6.重复动作接触电阻20 mΩ以下100次
7.耐水压性连接器内部无进水。嵌合状态下在深1.8 m的水中放置48个小时。

材质

项目材质处理备注
外壳黄铜镀镍-
锌压铸-
绝缘体PBT树脂黑色UL94V-0
公头端子黄铜(焊接)镀银-
磷青铜(压接)-
母头端子铍铜(焊接)-
磷青铜(压接)-
罩壳和衬套丁腈橡胶黑色-

关于本商品的使用方法

适用工具

种类产品编号HRS No适用端子适用电线、适用电缆直径
手动压接工具HR22-TA2428HC150-0200-4 00HR22-PC-122
HR22-SC-122
AWG#24~28
覆盖外径φ1.15MAX
自动压接工具压接机主体CM-105C901-0001-0 00-
压模AP105-HR22-2901-2023-7 00HR22-PC-222
HR22-SC-222
AWG#24~28
覆盖外径φ1.15MAX
电缆压接工具HR10A-TC-04150-0058-5 00-Φ8.5
压接端子拉拔工具RP6-SC-TP150-0039-0 00--
接线夹具HR22-12P-T01150-0075-4 00-插头连接器用
手动压接工具

手动压接工具

拉拔工具

拉拔工具

电缆压接工具 (手柄形状仅为一例)

电缆压接工具
(手柄形状仅为一例)

HR22-12P-T01

HR22-12P-T01

自动压接机CM-105C

自动压接机CM-105C

 

关于本商品的使用注意事项

  1. 1.插拔连接器时,请务必先切断电路的电源。
  2. 2.为防止触电,电路电源侧请务必使用母头端子的连接器。
  3. 3.连接器请务必在螺丝锁定机构工作(紧固到底的状态)的状态下使用。
  4. 4.由于电缆结构不同,电缆夹紧力、电缆旋转力、防水性等也有所不同,请预先确认后再使用。
  5. 5.本产品采用镀银端子。银容易与硫化性气体发生反应,因此在以下特殊环境中使用时可能会发生变色等劣化,请予注意。
  • 粉尘、灰尘较多的场所
  • 二氧化硫气体、硫化氢气体、二氧化氮气体等浓度较高的地区和场所(汽车及工厂的废气等)
  • 制热设备附近等温差较大的环境

保管时,为防止变色,请以制造商包装形态或与之类似的包装形态保管在以下环境中。

  • 温度:‒10~60℃、湿度:85%以下 (推荐温度变化较小的常温、常湿环境)
  • 请在交货后6个月以内使用产品。(超过保管期的产品请在确认焊接性没有问题之后再使用。)

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 圆形连接器 > 连接器 高密度多极圆形连接器 HR22系列