带锁定的小型接口连接器,性能优异,可反复插拔20,000次。
[特长]
▪ 作为长寿命连接器,具有20,000次的插拔寿命。
▪ 端子结构为可靠性较高的2接点波纹管型。
▪ 锁是采用解除强硬插拔的「弹簧锁方式」,且抗意外电缆钩挂等外力的连接器。
▪ 在插头左右通过按钮能够简单地进行解锁操作,另外嵌合时有“喀”的一声上锁音,可获得切实的锁扣感。
▪ 小型、轻质(16芯插座约2g),有效地用于终端设备的小型化、轻型化。
▪ 通过采用金属外壳的新的箱弯曲结构实现EMI对策,成为坚固的连接器。
▪ 通过采用按钮一体式的包胶模具插头罩盖,EDS对策也万全。
▪ 电路板安装方式为一列0.8 mm间距的SMT方式,所以易安装。
▪ 如果t=0.81~1.6 mm,那么适用电路板可广泛选择电路板厚度。
▪ 插头侧的接线方式有两种,一种是可实现接线省力化的压接型,另一种是可任意选择电缆种类的焊接型。