安装高度为3.9mm的小型同轴开关。除了电路检查之外,还可用于外部天线连接。
[特长]
▪ 低插入损耗:未嵌合时1GHzTYP0.08dB2GHzTYP插入损耗低至0.10dB。
▪ 节省空间:外形尺寸为5.8mm×5.4mm,可有效利用空间。
▪ 低背:高度为3.9mm,实现了低背化。
▪ 轻质:质量仅为0.11g,重量轻。
▪ 寿命长:插拔次数为12,000次,寿命长。
▪ 适用自动安装:依靠压花胶带可以适用自动安装。
▪ 可广范围使用,适用于DC至6GHz:使用频率为DC至6GHz,可广范围使用。
▪ 不含铅:考虑到环境问题,插座、插头均不含铅。
▪ 此外,本结构考虑到流量的增加。
▪ 自对准:插入插头时,吸引范围为±0.5 mm
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。