高度2.5 mm 超小型接口用同轴开关(DC~10GHz)
商品
评价
详情
  • 高度2.5 mm 超小型接口用同轴开关(DC~10GHz)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

高度2.5 mm 超小型接口用同轴开关(DC~10GHz)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
安装高度为2.5 mm的超小型同轴开关。除了电路检查之外,还可用于外部天线连接。

[特长]
▪ 可广范围使用(适用于DC~10GHz):使用频率为DC至10GHz,可广范围使用。
▪ 低插入损耗:未嵌合时1GHzTYP0.08dB、2GHzTYP0.12dB。
▪ 节省空间:外形尺寸为3.5mm×3.1mm,可有效利用空间。
▪ 高度较低:高度MAX2.5 mm,实现了矮型化。
▪ 轻质:质量仅为0.043g,重量轻。
▪ 寿命长:插拔次数为12,000次,寿命长。
▪ 适用于自动安装:适用于利用压纹带进行自动安装。
▪ 自对准:插入插头时,吸引范围为±0.5 mm。
▪ 不含铍、不含卤素:插座不使用铍、氯以及溴。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 同轴连接器 > 高度2.5 mm 超小型接口用同轴开关(DC~10GHz)