嵌合部分为SMA连接器形状的固定衰减器。备有各种插头与插口组合以及各种衰减量规格。
[特长]
▪ 各种衰减量规格丰富:衰减量具有丰富的规格,能够进行细致的调平,0至4dB为0.5dB级别,其他的4至10dB为1dB级别,还有其他的12、13、14、15、20、26、30dB。
▪ SMA型:嵌合部形状有各种插头与插座组合,外包装为使用不锈钢制造而成的小型且坚固的结构。
▪ 高一致及高可靠性:衰减元件的设计使用分布常数电路或金属膜电阻,V.S.W.R.如另一表所示具有高一致性。
▪ 另外,对于温度、湿度、气体等环境显示了较稳定的特性。