连接器 ST系列(便携式设备接口连接器)
商品
评价
详情
  • 连接器 ST系列(便携式设备接口连接器)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 ST系列(便携式设备接口连接器)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
接口连接器,高度为3 mm,采用小型低矮型设计,具有牢固锁定结构。最适合小型设备的接口。

[特长]
▪ 牢固锁定装置:所用设计在连接器嵌合状态下,上下左右的嵌合方向分别可承受49 N的拉伸力。
▪ 遭受意外冲击也不会发生故障,可安心使用。
▪ 防止连接器的反向插入、斜向嵌合:通过采用上下4个键,可防止连接器的反向插入、斜向嵌合。
▪ 采用保护结构,斜向嵌合时插头不会碰触插座信号部,最适宜连接插拔次数较多的外围设备。
▪ 最适宜小型设备的I/F:插头厚度为8 mm、长度20 mm(含盖板),尺寸适合小型设备。
▪ 插座高度为3 mm,属低矮型,触头间距为0.5 mm,可以较少面积进行安装,有助于套件的小型化。
▪ 种类丰富:有丰富的种类可供选择,能与多种外围设备连接,包括数据通信用屏蔽插头、充电用非屏蔽插头、适用于安装的反向插头型设备、可用于托架设备的托架型设备等。
▪ 可选择电缆种类:插头采用焊接接线,因此可使用任意电缆。
库存品为切割产品,不可退货、取消。敬请谅解。

小型便携终端设备用接口连接器

ST系列一览

ST系列一览

关于带锁 小型方形接口连接器 ST系列的规格

产品标准

额定额定电流0.5 A(可向任意4极最大通电1 A)使用温度范围:-30℃~+80℃(注1)
保存温度范围:-40℃~+85℃
额定电压AC100V
项目标准条件
1.接触电阻60 mΩ以下在DC 100mA下进行测量
2.绝缘电阻1000MΩ以上在DC250V下进行测量
3.耐电压无闪络、电介质击穿在AC 350V下通电1分钟
4.综合插拔力29.4 N以下使用合适的连接器。(不含锁)
5.重复动作接触电阻100 mΩ以下10000次
6.耐冲击性无10μs以上的电气闪断。
接触电阻100 mΩ以下
加速度490 m/s2、持续时间11 ms
正弦半波3方向各3次
7.温度周期接触电阻100 mΩ以下
绝缘电阻1000 MΩ以上
温度 -55→5~35→85→5~35℃
时间 30→5→30→5分钟
试验5个周期
8.盐水喷雾不可有损伤连接器功能的严重腐蚀。将浓度5±1%的盐水在温度35±3℃下放置48小时后
,用水洗去盐的附着物,然后在常温常湿下放置24小时。
9. 锁定强度锁定中充分连接。
锁定后连接处等部位无异常。
向嵌合轴方向及上下左右90°方向施加49 N的拉伸力。
10.耐振性无10μs以上的电气闪断。
接触电阻100 mΩ以下
10~55Hz、单振幅0.75 mm
3轴方向各2小时

(注1)含通电时的升温。

材质・处理

部件材质处理备注
绝缘盒合成树脂黑色UL94V-0
端子铜合金接触部分:镀金-
金属屏蔽不锈钢镀锡-

插座・托架

部件材质处理备注
绝缘盒合成树脂黑色UL94V-0
端子铜合金接触部分:镀金-
金属屏蔽不锈钢--
罩壳合成树脂-UL94V-0

插头

关于本商品的特长

坚固的锁定结构

坚固的锁定结构

采用在连接器嵌合状态下,上下左右、各嵌合方向可承受49 N拉伸力的设计。遭受意外冲击也不会发生故障,可安心使用。

防止连接器反向插入、斜向嵌合

防止连接器反向插入、斜向嵌合

通过上下4个键防止连接器反向插入及斜向嵌合。由于采用了斜向嵌合时插头不会接触插座信号部的保护结构,因此最适合与插拔次数多的周边设备连接。

种类丰富

种类丰富

备有可应对与周边设备的各种连接形态的丰富产品阵容,如适用于安装数据通信用屏蔽插头、充电用无屏蔽插头的反向插头型,可用于托架装置的托架型等产品。

本商品系列一览

ST60-10P(30) 插座/10极

ST60-10P(30)
插座/10极

ST60-18P(30) 插座/18极

ST60-18P(30)
插座/18极

ST60-24P(30) 插座/24极

ST60-24P(30)
插座/24极

ST60-36PR(30) 插座/36极

ST60-36PR(30)
36极反向型

ST60X-36S(30) 托架/36极(水平型)

ST60X-36S(30)
托架/36极(水平型)

ST80X-18S(30)托架/18极(垂直型)

ST80X-18S(30)托架/18极(垂直型)

ST40-10S-CVR(30) 10极反向非屏蔽型

ST40-10S-CVR(30)10极反向非屏蔽型

ST40X-18S-CV(30) 18极屏蔽型

ST40X-18S-CV(30)
18极屏蔽型

ST40X-18S-CVR(30) 18极反向屏蔽型

ST40X-18S-CVR(30)18极反向屏蔽型

ST40X-24S-CV(30)24极屏蔽型

ST40X-24S-CV(30)
24极屏蔽型

ST40X-24S-CV1(30) 24极屏蔽型(粗线型)

ST40X-24S-CV1(30)24极屏蔽型(粗线型)

ST40X-36S-CV(30) 24极屏蔽型(粗线型)

ST40X-36S-CV(30)
36极屏蔽型

关于本商品外形图和尺寸

ST60-10P(30) 插座/10极

ST60-10P(30)
插座/10极

ST60-18P(30) 插座/18极

ST60-18P(30)
插座/18极

ST60-24P(30) 插座/24极

ST60-24P(30)
插座/24极

ST60-36PR(30) 插座/36极

ST60-36PR(30)
36极反向型

ST60X-36S(30) 托架/36极(水平型)

ST60X-36S(30)
托架/36极(水平型)

ST80X-18S(30)托架/18极(垂直型)

ST80X-18S(30)
托架/18极(垂直型)

ST40-10S-CVR(30) 10极反向非屏蔽型

ST40-10S-CVR(30)
10极反向非屏蔽型

ST40X-18S-CV(30) 18极屏蔽型

ST40X-18S-CV(30)
18极屏蔽型

ST40X-18S-CVR(30) 18极反向屏蔽型

ST40X-18S-CVR(30)
18极反向屏蔽型

ST40X-24S-CV(30) 24极屏蔽型

ST40X-24S-CV(30)
24极屏蔽型

ST40X-24S-CV1(30) 24极屏蔽型(粗线型)

ST40X-24S-CV1(30)
24极屏蔽型(粗线型)

ST40X-36S-CV(30) 24极屏蔽型(粗线型)

ST40X-36S-CV(30)
36极屏蔽型

关于本商品的使用注意事项

推荐回流温度曲线

推荐回流温度曲线

在电路板表面进行测量。

可能因锡膏种类、厂商、电路板尺寸、其他安装零部件等条件而异,使用时请充分确认安装状态。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > 连接器 ST系列(便携式设备接口连接器)