与QR/P4系列同芯数相比,横向尺寸减小了20%的插入连接方形多极机架/面板连接器。外壳的导向销加强部分设有两侧2极电源用端子。
[特长]
▪ 与以往的QR/P4系列的同芯数的产品相比在横方向上小型化了约20%。
▪ 通过将两侧的2极配置在外壳的导向销加强部分上而进行小型化设计同时也可以承受高电压,可将间距设为5.3 mm,作为电源使用。
▪ 另外,信号用端子以2 mm间距配置。
▪ 在两端2极的电源用端子孔中能连接AWG#20至#24的电线。
▪ 在其他信号用端子孔中能连接AWG#24至#28的电线。
▪ 端子通过刀刃点进行接触以获得稳定的接点压力,针对插入连接时特有的连接器结合长度的不均衡,宽度留有一定的余量。
▪ 导向销与绝缘物为一体型,实现了小型化设计。
▪ 安装在面板或者机架上时通过安装螺丝以浮动式固定,无需进行强硬插拔。
▪ 本产品已获得UL、CSA和TUV认证。