减小插入连接方形多极机架/面板连接器QR/P1的尺寸,提高其密度。电源用/信号用压接端子与绝缘体为一体型,减小了导向销的尺寸。
[特长]
▪ 端子插拔顺畅,通过刀刃点进行接触以获得稳定的接点压力,针对插入连接时特有的连接器结合长度的不均衡,宽度留有一定的余量。
▪ 端子通过将电源用和信号用分开设置,实现了小型化。
▪ 外壳内的信号端子间距设为2.54 mm,单侧的对向2极为了充分承受高电压,以6.9 mm的间距配置,可作为电源使用。
▪ 另外,绝缘材料使用了阻燃材料(UL9V-0)。
▪ 导向销与绝缘物为一体型,实现了小型化设计。
▪ 安装在面板或者机架上时通过安装螺丝固定,无需进行强硬插拔。
▪ 雌形外壳的结构设为雌端子的接触部比嵌合面更深,且能与手指试验(符合UL规格1950)相对应。
▪ 本产品已获得UL、CSA和TUV认证。