减小插入连接方形多极机架/面板连接器QR/P1的尺寸,提高其密度。导向销与绝缘物为一体型,实现小型化设计。
[特长]
▪ 端子插拔顺畅,通过刀刃点进行接触以获得稳定的接点压力,针对插入连接时特有的连接器结合长度的不均衡,宽度留有一定的余量。
▪ 端子通过将电源用和信号用分开设置,实现了小型化。
▪ 外壳内的信号端子螺距为2.54 mm,两侧的对向2极(共4极)采用5.08 mm螺距配置,对高电压有足够的耐性,可作为电源使用。
▪ 另外,绝缘材料使用了阻燃材料(UL9V-0)。
▪ 导向销与绝缘物为一体型,实现了小型化设计。
▪ 安装在面板或者机架上时通过安装螺丝固定,无需进行强硬插拔。
▪ 内接外壳使得内端子的接触部分比嵌合面更深,实现了可以应对手指试验(以UL规格1950为基准)的结构。
▪ 本产品已获得UL、CSA和TUV认证。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。