连接器 QR/P1系列(压接式连接器)
商品
评价
详情
  • 连接器 QR/P1系列(压接式连接器)
  • 连接器 QR/P1系列(压接式连接器)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 QR/P1系列(压接式连接器)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
减小插入连接式方形多极机架/面板连接器QR/P的尺寸,提高其安装密度。压接端子分为电源用和信号用,实现了小型化。

[特长]
▪ 端子插拔顺畅,通过刀刃点进行接触以获得稳定的接点压力,针对插入连接时特有的连接器结合长度的不均衡,宽度留有一定的余量。
▪ 端子通过将电源用和信号用分开设置,实现了小型化。
▪ 外壳内的端子所采用的配置,是使12极的单侧对置2极、8、24极的双面对置2极(共计4极)、32极的单侧对置3极(共计6极)与其他端子拉开距离,留出足够承受高电压的爬电距离,因此可用作电源。
▪ 另外,绝缘材料使用了阻燃材料(UL9V-0)。
▪ 导销采用耐耦合振荡的金属性材质。
▪ 安装于面板或齿轮时可通过浮动衬套进行固定,容易插拔,无需过于用力。
库存品为切割产品,不可退货、取消。敬请谅解。

角形小型多極ラック/パネル圧着コネクタ

QR/P1 シリーズ

QR/P1 シリーズ

ラックアンドパネルコネクタ QR/P1シリーズの仕様について

製品規格

QR/P1 各種安全規格認定定格
安全規格ULCSATÜV
使用温度範囲-10~+60℃
定格電圧電源部AC
120V
AC
250V
AC
125V
AC
250V
AC250V、DC300V
信号部AC125V、DC150V
定格電流AWG#1410A3A10A3A10A
AWG#168A
AWG#183A1A3A1A5A
AWG#202.5A
AWG#221A
AWG
#24
電源部2A1A2A1A
信号部1A0.5A1A0.5A
AWG#261A0.5A1A0.5A
AWG#28

 

材質・処理

部品材質色・処理
絶縁物PBT樹脂 ※黒色
端子りん青銅ニッケル下地
部分金めっき
  • ※ UL94V-0

 

電源端子配列

雄ハウジング(結線側から見た図)、■は電源用端子穴

QR/P1-8P/C(51)

QR/P1-8P/C(51)

QR/P1-12P-C(51)

QR/P1-12P-C(51)

QR/P1-16P-C(51)

QR/P1-16P-C(51)

QR/P1-24P-C(51)

QR/P1-24P-C(51)

QR/P1-32P-C(51)

QR/P1-32P-C(51)

 

この商品の外形図と寸法について

ハウジング

雄形ハウジング

雄形ハウジング

寸法図

寸法図

雌形ハウジング

雌形ハウジング

寸法図

寸法図

コンタクト

電源用雄端子

電源用雄端子
めっき:ニッケル下地部分金めっき

電源用雌端子

電源用雌端子
めっき:ニッケル下地部分金めっき

信号用雄端子

信号用雄端子
めっき:ニッケル下地部分金めっき

信号用雌端子

信号用雌端子
めっき:ニッケル下地部分金めっき

 

パネル取付け寸法図(S絶縁ケース用)

パネルの後面からの取付

パネルの後面からの取付

 

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > 连接器 QR/P1系列(压接式连接器)