本产品为伺服电机信号用I/O连接器。耐震性能、防水性能优良,装卸容易,因此还可以广泛用于其他用途。
[特长]
▪ 防水构造:拥有IP67的结构(嵌合时),耐油性优良。
▪ 另外,4芯的插座单体防水。
▪ 优良的嵌合操作性:插入时,只需将插头推入即可完成嵌合。
▪ 嵌合时只需让套筒旋转即可解锁。
▪ 通过嵌合位置的显示,使得嵌合时的位置重合更加容易。
▪ 通过3个位置的嵌合导向键使得空心嵌合成为可能(构造方面插头连接器不会伤害插座端子)。
▪ 可以选择电缆抽出方向:直角插头可以45°间隔向8个方向抽出电缆。
▪ 安全规格:4芯为TUV规格对应产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。