端子结构为带状,耐撬性强,插拔柔和。
项目 | 电气性能 |
---|---|
电流容量 | 1A |
额定电压 | AC250V |
绝缘电阻 | DC 250V时1,000 MΩ以上 |
接触电阻 | DC 100mA时70 mΩ以下 |
耐电压 | AC500Vr.m.s.1分钟 |
项目 | 材质 | 处理 | ||
---|---|---|---|---|
插头单元 | 外壳 | 钢 | 镀镍 | |
绝缘体 | 散线压接、细线电缆型 | PBT树脂※ | 黑色、自然色 | |
焊接型 | PPS树脂※ | 15极:褐色、20极:黑色 | ||
母头端子 | 铜合金 | 部分电镀 | ||
模制外壳 | 聚碳酸酯树脂 | 灰色 |
单位:mm
项目 | 10对电缆 |
---|---|
对数 | 10对 |
公称截面积(mm2) | 0.08 |
覆盖外径 | φ6.2 |
适用罩壳 | FI-20-CV2 |
接线型 | 适用插头单元 | 适用模制罩壳 | |||
---|---|---|---|---|---|
HRS No. | 极数 | 产品编号 | 模制颜色 | ||
散线压接型 | CL230-0505-5-50 | 20 | FI30-20S(50) | 黑色 | FI-20-CV2 |
CL230-0505-5-51 | FI30-20S(51) | 自然色 | |||
焊接型 | CL230-0518-7-50 | FI40B-20S(50) | 黑色 |
单位:mm
项目 | 10对电缆 | 复合16芯电缆 | |
---|---|---|---|
对数 | 10对 | 5对 | 6个 |
公称截面积(mm2) | 0.18 | 0.18 | 0.5 |
覆盖外径 | φ9.2 | ||
适用罩壳 | FI-20-CV5(50) |
极数 | 适用插头单元 | 适用模制罩壳 | ||
---|---|---|---|---|
HRS No. | 产品编号 | HRS No. | 产品编号 | |
20极型 | CL230-0518-7-50 | FI40B-20S | CL230-0515-9-50 | FI-20-CV(50) |
单位:mm
项目 | 复合12芯电缆 | |
---|---|---|
对数 | 3对 | 6个 |
公称截面积(mm2) | 0.18 | 0.5 |
覆盖外径 | φ8.5 | |
适用罩壳 | FI-20-CV(10) |
极数 | 适用插头单元 | 适用模制罩壳 | ||
---|---|---|---|---|
HRS No. | 产品编号 | HRS No. | 产品编号 | |
15极型 | CL230-0524-0-50 | FI40B-2015S(50) | CL230-0501-4(60) | FI-20-CV(60) |
电缆 | I/O离散电缆) | ||
---|---|---|---|
连接器名称 | FI30-20S(50)(CL230-0505-5-50) | ||
整线 | 手动整线工具 | FI30-20CAT(CL250-0143-0) | |
半自动整线装置 | SA200/FI30(CL903-0001-6) | ||
自动整线装置 | DX,DXM 自动整线装置主体(CL902-0176-3) | ||
DXM 连接器整线附件(CL902-0178-9) | |||
多余电缆切断 | 冲压 | Hi-Flex 接线冲压 HHP-502(CL550-0082-2) | |
导板 | 多余电缆切断工具 FI30-20CU | ||
压接(接线) | 冲压 | Hi-Flex 接线冲压 HHP-502(CL550-0082-2) | |
导板 | 压接工具 FI30-20GP(CL250-0144-3) |
在FI30-20CAT上设置保护器。
夹紧固定电缆,将信号线逐根整线至保护器。
组合2个保护器,临时固定在压板上。
使用钳子或刀具等剪掉压板外多余的电缆。
用连接器主体套住压板,在FI30-20GP上设置。
使把手倒向近身侧(接线完成)。
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|