DXシリーズ一覧
項 目 | 規格値 | |
---|---|---|
使用温度範囲 | -55~+85℃ | |
定格電流 | 0.5A | |
定格電圧 | AC125V | |
接触抵抗 | DC100mAにて50mΩ以下 | |
絶縁抵抗 | DC100Vにて250MΩ以上 | |
耐 電 圧 | AC300Vr.m.s 1分間 |
製品規格
部 品 名 | 材 質 | 色・処理 | |||
---|---|---|---|---|---|
プラグケース | 亜鉛ダイカスト | 銀色塗装 | |||
レセプタクルケース | 亜鉛ダイカスト | ニッケルめっき | |||
絶縁物 | PBT樹脂又は同等以上※ | 黒色※ | |||
雄端子 | 銅合金 | 部分金めっき | |||
雌端子 | 銅合金 | 部分金めっき |
I/Oケーブル | |||||
---|---|---|---|---|---|
導体サイズ | AWG#30 | AWG#28 | |||
導体構成 | 7/0.1 | 7/0.127 | |||
絶縁体外径 | Ø0.5 | Ø0.58 | |||
ケーブルULスタイル | UL20276及びUL2789 |
I/Oケーブル
リボン、フラットケーブル | ||||
---|---|---|---|---|
導体サイズ | AWG#28 | |||
導体構成 | 19/0.08 | |||
ケーブル厚さ | 0.9 | |||
ケーブルULスタイル | UL2651、UL2734、UL20012 |
リボン、フラットケーブル
ワンタッチロックインターフェイス用コネクタ
スクリューロックインターフェイス用コネクタ
プラグイン用コネクタ
1.配線治具のケースガイドをコネクタの極数に合わせ、プロテクタをセットする。
2.ケーブルをクランプし、信号線を1本ごとプロテクタに配線する。
3. 2ヶのプロテクタを組み合わせ、コネクタ本体に仮止めする。
4.ガイドプレートを結線プレスにセットする。
5.コネクタをガイドプレートにセットし、ガイドプレートを結線プレス内に挿入する。
6.ハンドルを手前に倒す。(結線及び余長ケーブル切断完了)
1.ガイドプレートを結線プレスにセットし、プロテクタCを治具にセットする。
价格说明
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|