连接器 FX2系列(多功能两段式连接器,1.27mm间距)
商品
评价
详情
  • 连接器 FX2系列(多功能两段式连接器,1.27mm间距)
  • 连接器 FX2系列(多功能两段式连接器,1.27mm间距)
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

连接器 FX2系列(多功能两段式连接器,1.27mm间距)

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
可根据组合进行电路板与电路板间连接(压合、水平、垂直)、带状电缆连接等各种连接。

是可进行板对板连接(叠装、水平、垂直)、带状电缆连接等各种连接的方形连接器

适用于计算机、周边终端设备、各种办公设备等众多机型。

适用于计算机、周边终端设备、各种办公设备等众多机型。

关于半间距多功能两件式连接器 FX2系列的规格

产品标准

额定额定电流 0.5A
额定电压 AC125V
使用温度范围 -55℃~+85℃
使用湿度范围 40~80%
保存温度范围 -10℃~+60℃
保存湿度范围 40~70%
项 目标 准条件
1.绝缘电阻100MΩ以上在DC250V下进行测量
2.耐电压无闪络、电介质击穿。在AC 300V下通电1分钟
3.接触电阻45 mΩ以下在100mA下进行测量
4.耐振性无1μS以上的电气闪断。0~55 Hz、单振幅0.75 mm、3方向各2小时
5.耐湿性接触电阻55 mΩ以下、绝缘电阻100 MΩ以上温度40±2℃、湿度90~95%、放置96个小时
6.温度周期接触电阻:55 mΩ以下
绝缘电阻:100 MΩ以上
无破损、裂纹、零件松动。
(-55℃:30分钟→15~35℃:2~3分钟→
85℃:30分钟→15~35℃:2~3分钟)5个周期
7.插拔寿命接触电阻55 mΩ以下500次
8.焊锡耐热性树脂部不得熔化,以免影响性能。SMT型回流:按照推荐温度曲线
手工焊接:烙铁温度360℃ 5秒
DIP型焊槽:260℃ 10秒
手工焊接:烙铁温度:360℃ 5秒

(注1)含通电时的升温。
(注2)这里的保存是指对安装于电路板前的未使用产品进行长期保管的状态。在电路板上安装后,非通电状态下需遵循使用温湿度。

材质

项 目材 质处理备注
绝缘体浸焊类型聚酰胺树脂黑色UL94V-0
插座PBT树脂/聚酰胺树脂
SMT型PPS树脂浅褐色
端子插座磷青铜部分镀金-
插座
排针磷青铜或黄铜

关于本商品的特长

种类丰富,可进行各种连接

叠装连接(栈高12~16mm)

叠装连接(栈高12~16mm)

水平连接

水平连接

垂直连接

垂直连接

叠装连接尺寸图

叠装连接尺寸图

排针插座
浸焊类型SMT型
FX2C-※S-1.27DSA (L)FX2CA1-※S-1.27DSA(L)FX2-※S-1.27SV(L)
FX2CA-※S-1.27DSA(L)FX2CA2-※S-1.27DSA(L) 
浸焊类型FX2C-※P-1.27DSA (L)121412.2
FX2CA-※P-1.27DSA(L)
FX2CA1-※P-1.27DSA(L)131513.2
FX2CA2-※P-1.27DSA(L)141614.2
SMT型FX2-※P-1.27SV (L)12.114.112.3
连接示例

连接示例

连接示例

连接示例

简单的一触式操作

带状电缆连接用型可单手进行简单的一触式操作。

拔出方法 1.用拇指和食指捏住内锁。

拔出方法
1.用拇指和食指捏住内锁。

2.具有独有的良好咔哒感,可轻松插拔电缆连接器。(※插入时按照2→1的顺序。)

2.具有独有的良好咔哒感,可轻松插拔电缆连接器。
(※插入时按照2→1的顺序。)

本商品的产品系列

板对板、板对线型

板对板、板对线型

板对线型

板对线型

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 接线 > 连接器 > 矩形连接器 > 连接器 FX2系列(多功能两段式连接器,1.27mm间距)