本产品为电路板占有面积9.4mm2的小型同轴连接器。
[特长]
▪ 电路板占有面积:与厂商H.FL系列相比,电路板占有面积削减了大约49至56%,占有面积为9.4mm2。
▪ 采用极细氟素类树脂电缆:适合的电缆中采用弯曲容易的Ø0.81及Ø1.32极细氟素类树脂电缆,提高了铺设性。
▪ 高整合:高频率性能在DC至2GHz之间,V.S.W.R.1.3以下。
▪ 自动安装对应:插座可进行压花包装的自动安装。
▪ 连接器容易拔出:使用拉拔治具,可轻松拔出连接器。
▪ 嵌合的确认容易:虽然是超小型,但是锁定感十足,可进行切实的嵌合。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。