产品概述
HRM系列连接器是属于SMA(超微型的种类A)同轴连接器,通过MIL-C-39012标准。
产品特点
1,卓越的性能表现特性
2,小型化,质量轻,以及稳固
3,质量高,具有可靠性
4,选型多样化
规格概述
型号构成
HRM- □- □
① ② ③
①系列名称,HRM,HRM(G),SMA(R)
②连接器的种类
100-199 射频同轴用连接器
200-299 柔性电缆或射频同轴用连接器
300-399 插座
400-499 插头插座
500-599 转换器,变换转换器,短连接器,防尘盖
③后缀编号
使用案例
品牌介绍
广濑电机从创业开始就以自己的技术开发行业领先的原始连接器开始,至此广濑电机就确立了其在连接器专业制造商中日益增长的信任和认可的地位。整个广濑集团的基本理念是“连接智慧的小公司”,其将大量可用的知识和智慧与我们自己培养的知识相结合的方式来生产原始产品。随着其对瞬息万变的时代和市场做出回应,其将迎接任何挑战,以始终具有前瞻性的产品开发来满足客户的需求,并通过电子产品实现富裕的社会。
规格表
1,适用电线
|
柔性电线 | RG-55/U,RG-142B/U |
1.5D-2V,1.5D-2W,细线同轴 |
射频同轴电缆 | 0.085 Inch射频同轴电线(UT-85,UT-85C等) |
0.141 inch射频同轴电线(UT-141,UT-141A,UT-141AA等) |
2,产品规格
50Ω |
AC330Vrms |
DC~18 |
零下55℃~+125℃ |
85%以下 |
3,材质以及表面处理
|
外壳 | 不锈钢 | 镀金 | 镀金 |
S型 | 直形 | |
弯角形 | 镀镍 |
夹紧套圈 | 不锈钢 | 镀金 | 镀金 |
S型 | |
母针 | 磷青铜 | - | 镀金 |
公针 | 黄铜 | - | 镀金 |
压接环 | 铜 | - | 镀镍 |
绝缘物 | PTFE树脂 | - | - |
橡胶密封圈 | 硅橡胶 | - | - |
夹紧垫片 | 树脂 | - | - |
尺寸图
嵌合后尺寸

价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。