小型按压锁定式同轴连接器、MMCX连接器。
[特长]
▪ 采用容易拆装的按压锁定式。
▪ 可以搭载到PCMCIA Ⅱ型卡:MMCX-LR-SMT(40)的厚度为3.51 mm,可以搭载于2型卡的背面。
▪ 另外,安装卡时,请确保电路板安装面距离卡片中心线的偏心度为0.36 mm,且卡片的中心轴与连接器的中心轴在一条线上。
▪ 适用极细电缆:RG型高频率同轴电缆・・・RG-178B/U(φ1.8)、・・・RG-316/U(φ2.59MAX)、φ1.48(单重屏蔽电缆)氟树脂同轴电缆、φ1.32(双重屏蔽电缆)极细氟树脂同轴电缆、φ1.13(单重屏蔽电缆)极细氟树脂同轴电缆、φ1.37(单重屏蔽电缆)极细氟树脂同轴电缆。
▪ 可以与其他系列两端接线:可以与U.FL,N,BNC,HRM,TNC系列进行两端接线。
▪ 高整合性:高频率特性在DC~6GHz条件下,可以实现电压驻波比(V.S.W.R.)低于1.2。(这是一个代表值,并不适用于全部产品)
▪ 兼容性:开口部是共通的,可以嵌合到MMCX连接器。