符合USB2.0标准的Mini-USB连接器。与以往产品相比,对深度采取了省空间设计。
[特长]
▪ 依照USB2.0标准:可实现最大480 Mbps的高速传送,适用于计算机外围设备等的连接。
▪ 深度省空间设计:采用深度为7.0 mm的省空间设计,能够削减套件的安装空间。
▪ 适用自动安装:可通过压花带供给,且可自动安装。
▪ 还能够适用于吸附在插座上的耐热带型。
库存品为切割产品,不可退货、取消。敬请谅解。
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。